• Pays/Région
  • Bonjour Mon compte
  •   
 
Afficher tous les 2 produits de la même famille.
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

VIS (400-700nm), 50mm Dia, Coffret de Filtres Passe-Haut, 13 pcs

Stock #86-524 Fin de Série
×
€1.645,00 €822,50
Qté 1
€1.645,00 €822,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Traitement:
Traditional Coated
Diamètre (mm):
50.00
Substrat:
Filtres Inclus:
Cut-On Wavelength: 400nm, 425nm, 450nm, 475nm, 500nm, 525nm, 550nm, 575nm, 600nm, 625nm, 650nm, 675nm, 700nm
Densité Optique OD:
≥2.0
Type:
Longpass Filter
Nombre de Filtres:
13.00
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
200 - 2000

Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Forte Longueur d'Onde de Coupure
  • Efficacité de Rejection/Transmission Élevée
  • Nombreux Diamètres Disponibles
  • Les Coffrets de Filtres Passe-Bas sont Également Disponibles

Parfaits pour une intégration en laboratoire, les Coffrets de Filtres Passe-Haut OD 2 TECHSPEC® présentent certains de nos Filtres Passe-Haut TECHSPEC® les plus prisés et sont disponibles dans une large gamme de diamètres, de longueurs d'onde et de tailles de coffrets. Ces filtres passe-haut disposent d'une seule couche de traitement antireflet (AR) sur la surface arrière pour augmenter leur efficacité.

Each kit is assembled in a precision cut, hard-case protective wooden boxes. Each box is constructed of Beachwood and Birchwood materials and includes foam lining, felt feet, and brass hinges and latches.

Informations Techniques

VIS (400 - 700nm) Longpass Kit, 13 Filters
Cut-On Wavelength 12.5mm Diameter 25.0mm Diameter 50.0mm Diameter
400nm #49-024 #47-614 #64-697
425nm #64-616 #64-624 #64-632
450nm #49-025 #47-615 #64-698
475nm #64-617 #64-625 #64-633
500nm #49-026 #47-616 #64-699
525nm #64-618 #64-626 #64-634
550nm #49-027 #47-617 #64-700
575nm #64-619 #64-627 #64-635
600nm #49-028 #47-618 #64-701
625nm #64-620 #64-628 #64-636
650nm #49-029 #47-619 #64-702
675nm #64-621 #64-629 #64-637
700nm #49-030 #47-620 #64-703

VIS (400 - 700nm) Longpass Kit, 7 Filters
Cut-On Wavelength 12.5mm Diameter 25.0mm Diameter 50.0mm Diameter
400nm #49-024 #47-614 #64-697
450nm #49-025 #47-615 #64-698
500nm #49-026 #47-616 #64-699
550nm #49-027 #47-617 #64-700
600nm #49-028 #47-618 #64-701
650nm #49-029 #47-619 #64-702
700nm #49-030 #47-620 #64-703

NIR (725 - 1100nm) Longpass Kit, 16 Filters
Cut-On Wavelength 12.5mm Diameter 25.0mm Diameter 50.0mm Diameter
725nm #64-622 #64-630 #64-638
750nm #49-031 #48-558 #64-704
775nm #64-623 #64-631 #64-639
800nm #49-032 #48-559 #64-705
825nm #64-676 #64-683 #64-690
850nm #49-033 #48-560 #64-706
875nm #64-677 #64-684 #64-691
900nm #49-034 #48-561 #64-707
925nm #64-678 #64-685 #64-692
950nm #49-035 #48-562 #64-708
975nm #64-679 #64-686 #64-693
1000nm #49-036 #48-563 #64-709
1025nm #64-680 #64-687 #64-694
1050nm #49-037 #48-564 #64-710
1075nm #64-681 #64-688 #64-695
1100nm #49-038 #48-565 #64-711

NIR (750 - 1100nm) Longpass Kit, 8 Filters
Cut-On Wavelength 12.5mm Diameter 25.0mm Diameter 50.0mm Diameter
750nm #49-031 #48-558 #64-704
800nm #49-032 #48-559 #64-705
850nm #49-033 #48-560 #64-706
900nm #49-034 #48-561 #64-707
950nm #49-035 #48-562 #64-708
1000nm #49-036 #48-563 #64-709
1050nm #49-037 #48-564 #64-710
1100nm #49-038 #48-565 #64-711

NIR (1125 - 1600nm) Longpass Kit, 12 Filters
Cut-On Wavelength 12.5mm Diameter 25.0mm Diameter 50.0mm Diameter
1125nm #64-682 #64-689 #64-696
1150nm #67-294 #67-297 #67-300
1175nm #67-295 #67-298 #67-301
1200nm #67-296 #67-299 #67-302
1250nm #84-665 #84-673 #84-681
1300nm #84-666 #84-674 #84-682
1350nm #84-667 #84-675 #84-683
1400nm #84-668 #84-676 #84-684
1450nm #84-669 #84-677 #84-685
1500nm #84-670 #84-678 #84-686
1550nm #84-671 #84-679 #84-687
1600nm #84-672 #84-680 #84-688

NIR (400 - 1600nm) Longpass Kit, 41 Filters
Cut-On Wavelength 12.5mm Diameter 25.0mm Diameter 50.0mm Diameter
400nm #49-024 #47-614 #64-697
425nm #64-616 #64-624 #64-632
450nm #49-025 #47-615 #64-698
475nm #64-617 #64-625 #64-633
500nm #49-026 #47-616 #64-699
525nm #64-618 #64-626 #64-634
550nm #49-027 #47-617 #64-700
575nm #64-619 #64-627 #64-635
600nm #49-028 #47-618 #64-701
625nm #64-620 #64-628 #64-636
650nm #49-029 #47-619 #64-702
675nm #64-621 #64-629 #64-637
700nm #49-030 #47-620 #64-703
725nm #64-622 #64-630 #64-638
750nm #49-031 #48-558 #64-704
775nm #64-623 #64-631 #64-639
800nm #49-032 #48-559 #64-705
825nm #64-676 #64-683 #64-690
850nm #49-033 #48-560 #64-706
875nm #64-677 #64-684 #64-691
900nm #49-034 #48-561 #64-707
925nm #64-678 #64-685 #64-692
950nm #49-035 #48-562 #64-708
975nm #64-679 #64-686 #64-693
1000nm #49-036 #48-563 #64-709
1025nm #64-680 #64-687 #64-694
1050nm #49-037 #48-564 #64-710
1075nm #64-681 #64-688 #64-695
1100nm #49-038 #48-565 #64-711
1125nm #64-682 #64-689 #64-696
1150nm #67-294 #67-297 #67-300
1175nm #67-295 #67-298 #67-301
1200nm #67-296 #67-299 #67-302
1250nm #84-665 #84-673 #84-681
1300nm #84-666 #84-674 #84-682
1350nm #84-667 #84-675 #84-683
1400nm #84-668 #84-676 #84-684
1450nm #84-669 #84-677 #84-685
1500nm #84-670 #84-678 #84-686
1550nm #84-671 #84-679 #84-687
1600nm #84-672 #84-680 #84-688

NIR (400 - 1600nm) Longpass Kit, 25 Filters
Cut-On Wavelength 12.5mm Diameter 25.0mm Diameter 50.0mm Diameter
400nm #49-024 #47-614 #64-697
450nm #49-025 #47-615 #64-698
500nm #49-026 #47-616 #64-699
550nm #49-027 #47-617 #64-700
600nm #49-028 #47-618 #64-701
650nm #49-029 #47-619 #64-702
700nm #49-030 #47-620 #64-703
750nm #49-031 #48-558 #64-704
800nm #49-032 #48-559 #64-705
850nm #49-033 #48-560 #64-706
900nm #49-034 #48-561 #64-707
950nm #49-035 #48-562 #64-708
1000nm #49-036 #48-563 #64-709
1050nm #49-037 #48-564 #64-710
1100nm #49-038 #48-565 #64-711
1150nm #67-294 #67-297 #67-300
1200nm #67-296 #67-299 #67-302
1250nm #84-665 #84-673 #84-681
1300nm #84-666 #84-674 #84-682
1350nm #84-667 #84-675 #84-683
1400nm #84-668 #84-676 #84-684
1450nm #84-669 #84-677 #84-685
1500nm #84-670 #84-678 #84-686
1550nm #84-671 #84-679 #84-687
1600nm #84-672 #84-680 #84-688

Besoin d'une offre ? Insérez un numéro de stock pour recevoir votre devis !

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



EO EST MEMBRE DE :

Spectaris Optence Photonics21 Epic EMVA EOS Photonics France

×