Produit ajouté au panier

Polariseur Ultramince à Nanoparticules, 700-870 nm, 10 x 10 mm, Traitement AR Double Face

Ultra-Thin Polarizers; 10x10, 12.5mm Dia, and 25mm Dia.

Ultra-Thin Polarizers; 10x10, 12.5mm Dia, and 25mm Dia.

×
Stock #90-257 Nouveau Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€464,00
Prix sur Quantité
Qté 1-10 €464,00 prix unitaire
Qté 11+ €371,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Linear Polarizer

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
9.00
Dimensions (mm):
10.00 x 10.00 +0/-0.1
Épaisseur (mm):
0.09 ± 0.025
Construction:
Nanoparticle
Ouverture Utile (%):
90

Propriétés optiques

Traitement:
Double-Side AR Coat
Rapport d'Extinction:
>1000:1
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sodium Silicate Glass Doped with Glass Nanoparticles
Qualité de Surface:
40-20
Transmission (%):
>85
Front d'Onde Transmis, P-V:
<3 wave
Marque de l'Axe de Polarisation (%):
<0.5 (to indicated edge)
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
700 - 870
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Continuous block
Continuous pass
Pulse peak power
Equivalent pulse power density
10 W/cm²
25 W/cm²
12 MW/cm²
1 μJ/cm²
Angle d'Acceptation (°):
±20

Filetage & montage

Épaisseur de Monture (mm):
Unmounted

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-50 to +400

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Substrat léger de 90 µm d'épaisseur
  • Rapport d’extinction >10.000:1
  • Excellente résistance à la température, aux produits chimiques et aux environnements difficiles
  • Gamme de tailles et traitements standards et d’options de personnalisation disponibles

Les Polariseurs Ultraminces à Nanoparticules sont une alternative légère de 90 µm d'épaisseur aux polariseurs traditionnels, tout en offrant une transmission élevée et un rapport d'extinction de >10.000:1. Construits à partir d'un substrat de verre au silicate de sodium dopé avec des nanoparticules d'argent oblongues, ces polariseurs offrent une stabilité à haute température jusqu'à +400°C, une résistance chimique et une résistance aux rayons UV et au blanchiment. Ces polariseurs sont disponibles sans traitement, avec traitement AR simple face ou avec traitement AR double face et couvrent des gammes de longueurs d'onde allant de 1260 à 1600 nm. Les Polariseurs Ultraminces à Nanoparticules sont idéaux pour les applications dans les domaines des télécommunications, de la médecine et de l'aérospatiale, ainsi que pour les isolateurs optiques, l'interférométrie de polarisation et l'amélioration du rapport signal/bruit.

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.