| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €2.094,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Éclairages pour Spectroscopie Ocean Optics offrent une gamme flexible de sources lumineuses UV-NIR à associer aux systèmes de spectroscopie Ocean Optics. Choisissez entre le tungstène halogène pour un rendement VIS-NIR stable (360-2400 nm), le xénon pour un éclairage UV-NIR large bande à haute intensité (185-2500 nm), ou le deutérium-tungstène halogène pour une couverture continue de l'UV profond jusqu'au NIR (210-2500 nm). Les applications typiques comprennent les mesures de réflectance, de transmission, d'absorbance et de fluorescence pour lesquelles un éclairage fiable et bien adapté est essentiel. Les Éclairages pour Spectroscopie Ocean Optics sont conçus pour des durées de vie allant jusqu'à 10.000 heures et disposent de connexions par fibre SMA.