| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1-4 | €2.370,00 prix unitaire |
| Qté 5+ | €2.251,90 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les motifs sinusoidaux sont conçus spécifiquement pour évaluer la FTM d’objectifs d’imagerie et autres composants du système. Ceci est accompli en analysant la capacité de composants d’imagerie pour reproduire le contraste de la mire sinusoidale. Les analyses FTM sont nécessaires pour évaluer des composants et confirmer leurs spécifications de conception et leur attente de performance. L’évaluation FTM est l’une des meilleures méthodes pour déterminer la qualité d’image globale, non seulement les limitations absolues. L’implémentation des tests FTM peut réduire les prix en assurant que les sous ou sur spécifications apparaissent. L’avantage d’une mire sinusoïdale est qu’elle relaye l’information d’image qualité à travers une gamme complète de fréquences au lieu de la résolution maximale obtenable. En utilisant les différentes fréquences sur la mire, les lignes de base peuvent être établies directement aux nécessités du système. Les échelles de gris sur la mire sont utilisées comme références pour dénoter les niveaux de contraste des fréquences sinusoïdales.
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
Ce contenu peut comporter des éléments générés ou modifiés à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).
The FUTURE Depends On Optics®