Produit ajouté au panier

Monture de Table pour Pinces à Lentilles GRIN, hauteur 8,5 mm

Table Mount for GRIN Lens Gripper, 8.5mm Height

Table Mount for GRIN Lens Gripper, 8.5mm Height

×
Stock #73-455 Nouveau 4 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€275,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €275,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Table Mount
Type d'Optique:
GRIN Lenses
Remarque:
Compatible Grins Lens Gripper, Sold Separately:
#73-449 (1.8mm)
#73-450 (1.0mm)
#73-451 (0.5mm)

Propriétés physiques et mécaniques

Construction:
Anodized Alumnium

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

Description produit

  • Facilitent la manipulation, le positionnement et le montage des objectifs GRIN
  • Conviennent aux lentilles de 0,5 mm, 1 mm et 1,8 mm de diamètre
  • Des montures de table sont disponibles pour l'intégration à la paillasse

Les Pinces à Lentilles GRIN et Montures de Table offrent une solution compacte et sûre pour la manipulation et le positionnement d'une gamme de Lentilles GRIN. Dotées d'un système à ressort permettant de les saisir et de les relâcher facilement, ces pinces constituent un moyen simple et efficace de manipuler des optiques délicates, qui sont souvent difficiles à manipuler en raison de leur petite taille. Les Pinces à Lentilles GRIN sont disponibles en option pour les lentilles GRIN de 0,5, 1 et 1,8 mm de diamètre et peuvent être utilisées avec une Monture de Table (#73-455 et #73-458) pour permettre une intégration facile dans les configurations optiques. Les Montures de Table, disponibles en deux hauteurs fixes différentes, sont dotés d'un support magnétique qui permet de monter rapidement et simplement les pinces à lentilles et d'orienter les pinces et les lentilles à la fois verticalement et horizontalement. Les Pinces à Lentilles GRIN et Montures de Table sont disponibles à la fois séparément et en kits.
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
;