| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €48,50 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Objectifs à Sonde de Première Qualité MikroMak/ROTM, qui font partie de la gamme d’optiques d’Infinity Photo-Optical, offrent une profondeur de champ inégale, fournissant une excellente clarté dans les applications nécessitant une mise au point micro, macro ou infinie. Typiquement, les microscopes produisent des images inversées, alors que les objectifs MikroMak/RO™ produisent des images droites dans le viseur de la caméra afin de faciliter le choix du cadrage. Ces produits sont interchangeables au niveau du fabricant et/ou du modèle de caméra pour permettre un changement à la volée pendant la production cinématographique. Lorsque l’Objectif à Sonde de Première Qualité MikroMak/RO™ est réglé sur l'infini, tout ce qui se trouve à sa proximité est automatiquement mis au point. Visitez la page Produits Cinématographiques d’Infinity Photo-Optical pour en savoir plus sur ces objectifs de production cinématographique !
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
Ce contenu peut comporter des éléments générés ou modifiés à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).
The FUTURE Depends On Optics®