Produit ajouté au panier

Embout pour Sonde de Transmission en Acier Inox., 2 mm

See More by Ocean Optics
×
Stock #90-573 Nouveau 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€435,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €435,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Construction Material:
Stainless steel

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
RT-2MM

Propriétés optiques

Gamme de Longeur d'Onde (nm):
200 - 2500

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 250:

Description produit

  • Sondes de transmission à immersion conçues pour des mesures fiables d'absorbance/transmission en solution
  • Acier inoxydable ou PEEK robuste pour des conditions de processus difficiles et des environnements hostiles
  • Longueurs de trajectoire flexibles disponibles avec des embouts de sonde interchangeables
  • Compatibles avec les spectromètres et accessoires Ocean Optics

Les Sondes de Transmission à Immersion Ocean Optics se couplent aux spectromètres et aux sources lumineuses pour mesurer l'absorbance et la transmission dans les solutions. Choisissez parmi les sondes haute pression robustes (#90-569) pour les environnements industriels exigeants ou les sondes à enveloppe en PEEK (#90-570 et #90-571) pour les conditions chimiques difficiles, couvrant les longueurs d'onde UV-VIS à VIS-NIR. Personnalisez facilement votre installation avec des accessoires tels que des embouts de sonde interchangeables de différentes longueurs et le manchon de protection (#90-585) pour une durabilité accrue dans les applications corrosives ou à haute température. Les Sondes de Transmission à Immersion Ocean Optics sont conçues pour une intégration transparente dans les systèmes de spectroscopie d'Ocean Optics et les accessoires compatibles.

Informations techniques

Transmission Dip Probe Tip Compatibility Chart
Transmission Dip Probe Transmission Dip Probe Stock Number Compatible Transmission Dip Probe Tip Compatible Transmission Dip Probe Tip Stock Number
UV-VIS Heavy-Duty Transmission Dip Probe #90-569 Harsh Environment Transmission Dip Probe Tip, 2 mm #90-582
Harsh Environment Transmission Dip Probe Tip, 5 mm #90-584
Harsh Environment Transmission Dip Probe Tip, 10 mm #90-580
Harsh Environment Transmission Dip Probe Tip, 25 mm #90-581
Harsh Environment Transmission Dip Probe Tip, 50 mm #90-583
UV-VIS Transmission Dip Probe #90-570 Stainless Steel Transmission Dip Probe Tip, 2 mm #90-573
Stainless Steel Transmission Dip Probe Tip, 5 mm #90-576
Stainless Steel Transmission Dip Probe Tip, 10 mm #90-572
Adjustable Path Length Transmission Dip Probe Tip, 2–10 mm #90-578
Adjustable Path Length Transmission Dip Probe Tip, 10–20 mm #90-577
VIS-NIR Transmission Dip Probe #90-571 Stainless Steel Transmission Dip Probe Tip, 2 mm #90-573
Stainless Steel Transmission Dip Probe Tip, 5 mm #90-576
Stainless Steel Transmission Dip Probe Tip, 10 mm #90-572
Adjustable Path Length Transmission Dip Probe Tip, 2–10 mm #90-578
Adjustable Path Length Transmission Dip Probe Tip, 10–20 mm #90-577
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;