Produit ajouté au panier

Barre Lumineuse de Smart Vision Lights, 45 mm, Bleu

×
Stock #90-427 Nouveau 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€445,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €445,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
LM45-470-W
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Remarque:
5-Pin M12 cables sold separately (5m #23-951, 10m #23-952, 15m #23-953)
Industrial power supply for mounting to DIN rails also sold #75-579
Fabricant:
Smart Vision Lights LLC
Géométrie:
Bar Light
Mode d'Éclairage:
Constant or Strobed

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
51.00 L x 20.00 W x 26.00 D
Poids (g):
128
Zone Active (mm):
44.00 L x 9.75 W

Propriétés optiques

Couleur:
Blue
Longueur d'Onde (nm):
470
Distance de Travail (mm):
100 - 1000

Electrical

Strobe Duration (μs):
30 - ∞

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:
5-pin M12 connector
Tension d'Entrée (V):
24 VDC ± 5%
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #75-577
Europe: #75-578
Japan: #75-577
Korea: #75-579
China: #75-579

Filetage & montage

Monture:
T-Slot for M6 Nut

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-10° to +40°

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Barres lumineuses compactes disponibles en longueurs de 45 mm ou 75 mm
  • Fournissent jusqu'à 73.000 (version de 75 mm) et 44.000 lux (version de 45 mm) avec stroboscope
  • Disponibles en longueurs d'onde blanche, bleue, verte, rouge ou infrarouge
  • Idéales pour les applications d'imagerie à espace limité

Les Mini-Barres Lumineuses LM de Smart Vision Lights sont des éclairages linéaires compacts conçus pour fournir une lumière intense dans les applications où l'espace est restreint. Elles sont conformes à la norme IP65 pour la protection contre la poussière et l'eau. Ces éclairages sont disponibles en longueurs de 45 ou 75 mm dans les longueurs d'onde suivantes : blanc, bleu (470 nm), vert (530 nm), rouge (635 nm) ou IR (850 nm). La technologie Multi-Drive™ intégrée permet à ces éclairages de fonctionner en mode continu pour un fonctionnement standard ou en mode stroboscopique pour les besoins de vitesse élevée ou de luminosité accrue. Il est recommandé d'utiliser les Mini-Barres Lumineuses LM Smart Vision Lights à une distance de travail de 100 à 1000 mm. Des supports de montage optionnels sont vendus séparément et peuvent être utilisés pour configurer les lumières en formation quadruple afin d'éclairer une plus grande zone.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;