Produit ajouté au panier

Barre Lumineuse Configurable de Smart Vision Lights, 300 mm, Bleu

×
Stock #90-423 Nouveau 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€843,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €843,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
LSR300-470-CONFIG
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Fabricant:
Smart Vision Lights LLC
Géométrie:
Bar Light
Mode d'Éclairage:
Constant or Strobed

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
325.00 L x 54.20 W x 50.00 D
Poids (g):
816
Zone Active (mm):
290.00 L x 40.00 W

Propriétés optiques

Couleur:
Blue
Longueur d'Onde (nm):
470
Distance de Travail (mm):
300 - 2000

Electrical

Strobe Duration (μs):
10 - ∞

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:
5-pin M12 connector
Tension d'Entrée (V):
24 VDC ± 5%

Filetage & montage

Monture:
T-Slot for M6 Nut

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-10° to +40°

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Angle du faisceau réglable permettant à l'utilisateur de contrôler l'intensité et le champ de vision
  • Lentilles étroites, moyennes et larges, et des fenêtres optiques différentes (diffuse, transparente ou polarisantes) incluses
  • Disponibles en blanc, bleu, vert, rouge
  • Idéales pour le prototypage ou les applications sur site nécessitant un réglage de l'éclairage

Les Barres Lumineuses LSR Configurables de Smart Vision Lights sont des sources lumineuses de haute performance conçues pour être ajustées sur place. Ces barres lumineuses sont dotées de matrices de lentilles OptiCard qui permettent de régler l'angle du faisceau d'étroit à large en fonction de la distance de travail et du champ de vision. Elles sont disponibles en blanc, bleu (470 nm), vert (530 nm) et rouge (625 nm) à une longueur de 300 mm et comprennent une fenêtre, un polariseur et un diffuseur pour le contrôle de l'éblouissement et un éclairage uniforme. Lorsqu'elles sont utilisées en mode stroboscopique avec la fonction Multi-Drive™ intégrée, les Barres Lumineuses LSR Configurables de Smart Vision Lights sont capables de délivrer jusqu'à 340.000 Lux à courte distance. Ces éclairages sont idéaux pour le prototypage en laboratoire avec différents échantillons ou lorsqu'un réglage rapide est nécessaire dans l'atelier pour des applications telles que la lecture de codes-barres et le tri de palettes.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;