Produit ajouté au panier

Photorécepteur Si à Gain Variable, 850 nm

#90-625 SI Variable Gain Photoreceiver, 850nm

×
Stock #90-625 Nouveau 2 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€3.545,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €3.545,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Temps de Montée (μs):
0.7 - 300
Contrôle à Distance:
Yes
Remarque:
Includes:
LEMO® 3-pin connector
Datasheet

Propriétés physiques et mécaniques

Poids (g):
320
Dimensions (mm):
Case Size: 170 x 60 x 45

Propriétés optiques

Gamme Spectrale:
320 - 1060 nm

Capteur

Detector Type:
Si-PIN

Electrical

Puissance de Bruit Équivalent NEP (W/ Hz1/2):
8 x 10-15- 3.3 x 10-11
Largeur de Bande (-3 db):
500 KHz max
Conversion Gain (V/W):
Low Noise: 1 x 104-1 x 1010(adjustable in decade steps)
High Speed: 1 x 106-1 x 1012 (adjustable in decade steps)

Connectivité matérielle & interfaçage

Alimentation:
±15 V, +150 mA/−100 mA, ±200 mA
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #59-180
Europe: #59-180
Japan: Not Available
Korea: Not Available
China: #59-180

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 to +60

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Gain de transimpédance réglable ultra-large de 10² à 10¹¹ V/W
  • Détection mono-faisceau exceptionnelle à faible bruit et à haute sensibilité
  • Optimisés pour les mesures de puissance optique absolue
  • Conçus pour une intégration directe et sans alignement

Les Photorécepteurs à Gain Variable sont dotés d'un gain de transimpédance réglable ultra-large de 10² à 10¹¹ V/W, permettant une mesure précise des signaux optiques sur une large gamme de puissance. Conçus pour des performances de bruit ultra-faibles, ces photorécepteurs atteignent une puissance équivalente de bruit (NEP) aussi basse que 6 fW/√Hz, garantissant une détection précise de signaux optiques extrêmement faibles. Conçus pour la détection mono-faisceau, ils offrent une sensibilité et une plage dynamique maximales, permettant une intégration simple et sans alignement dans les systèmes optiques. Les photorécepteurs à gain variable sont idéaux pour les applications telles que la recherche en photonique, les tests de communication optique et les mesures de précision à faible luminosité.

Remarque : L’alimentation électrique est vendue séparément. Voir les spécifications pour plus de détails.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;