Produit ajouté au panier

Photorécepteur Si Équilibré en Espace Libre, 320-1000 nm

#90-639 SI Free-Space Balanced Photoreceiver, 320-1000nm

×
Stock #90-639 Nouveau 2 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€3.500,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €3.500,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Remarque:
Includes:
(2) Threaded coupler ring
Lemo®3-pin connector
(3) Adapter SMA (male) to BNC (female)
Datasheet

Propriétés physiques et mécaniques

Poids (g):
410
Dimensions (mm):
Case Size: 80 x 80 x 30.5

Propriétés optiques

Gamme Spectrale:
320 - 1000 nm

Capteur

Detector Type:
Si-PIN photodiode

Electrical

Gain Transimpédance (Ω):
2 x 104 or 6 x 104(switchable)
Puissance de Bruit Équivalent NEP (W/ Hz1/2):
7.4 x 10-12 @880nm
Largeur de Bande (-3 db):
100 MHz
Signal de Sortie:
±1.0 V at 50 Ω load (for linear gain and low harmonic distortion), maximum ±2.0 V at 50 Ω load
Conversion Gain (V/W):
10.8 x 103 or 32.4 x 103(@ 850 nm switchable)
Common Mode Rejection (dB):
50

Connectivité matérielle & interfaçage

Alimentation:
±15 V (±14.5 V ... ±16.5 V) -90 / +120 mA
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #59-180
Europe: #59-180
Japan: Not Available
Korea: Not Available
China: #59-180

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 to +60

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Soustraient deux signaux de photodiode pour la détection différentielle
  • Amélioration du rapport signal/bruit (SNR) pour les signaux optiques faibles ou modulés
  • Suppression élevée du bruit en mode commun pour améliorer la sensibilité et la précision des mesures
  • Disponibles en modèles Si et InGaAs pour les gammes spectrales UV-VIS et NIR

Les Photorécepteurs Équilibrés utilisent une véritable détection différentielle en soustrayant les photocourants de deux photodiodes appariées, produisant une sortie électrique unique proportionnelle à la différence de puissance optique entre les deux entrées. Cela permet de supprimer le bruit en mode commun, tel que les fluctuations de l'intensité du laser, et d'améliorer le rapport signal/bruit et la sensibilité des mesures. Les photorécepteurs équilibrés sont conçus avec un amplificateur de transimpédance à faible bruit, qui garantit des performances stables et cohérentes pour des mesures optiques de précision. Disponibles en modèles Si et InGaAs pour les gammes spectrales UV-VIS (320-1000 nm) et NIR (800-1700 nm), ces photorécepteurs sont idéaux pour la détection optique cohérente, l'interférométrie, la spectroscopie et la tomographie par cohérence optique (OCT).

Remarque : L’alimentation électrique est vendue séparément. Voir les spécifications pour plus de détails.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;