Produit ajouté au panier

Éclairage Linéaire Scellé, 625 nm, 450 nm

×
Stock #74-198 Nouveau 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€3.235,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €3.235,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type d'Optique:
Collimated
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Remarque:
Compatible with #18-645 external controller
Fabricant:
Advanced Illumination
Géométrie:
Line Light
Mode d'Éclairage:
Constant

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (mm):
450.00
Dimensions (mm):
459.8 L x 51.1 W
Poids (g):
2163

Propriétés optiques

Couleur:
Red
Longueur d'Onde (nm):
635
Distance de Travail (pouces):
0.5-23

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:
4-pin Male M12
Tension d'Utilisation (V):
24V DC, 4.5A
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately: #73-977

Filetage & montage

Monture:
T-Slot for M6 Nut

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 °C to 35 °C
Norme Environnementale:
IP67

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

Description produit

  • IP67 pour la protection contre la poussière et les débris
  • Profil d'éclairage à haute intensité
  • Disponibles en UV, blanc, bleu, vert, rouge et NIR
  • Idéaux pour les applications à balayage linéaire

Les Éclairages Linéaires Scellés Haute Intensité d'Advanced Illumination offrent un profil d'éclairage uniforme pour les applications de balayage linéaire dans des environnements difficiles. Ces éclairages sont conformes à la norme IP67 pour une protection contre la poussière, les débris et les liquides, offrant ainsi des performances fiables dans les environnements difficiles. Les éclairages sont disponibles dans les longueurs d'onde UV, blanche, bleue, verte, rouge et NIR et sont refroidis passivement pour un fonctionnement continu à long terme. Les Éclairages Linéaires Scellés Haute Intensité d'Advanced Illumination sont dotés d'un contrôleur intégré, conçu pour fonctionner en continu et logé dans l’éclairage lui-même. Ces éclairages sont idéaux pour les applications difficiles de balayage linéaire, notamment l'inspection de plaques de plâtre, du bois et de céramiques, ainsi que dans les environnements alimentaires soumis à des lavages fréquents.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;