Produit ajouté au panier

Anneaux Lumineux Schott CV, 47/ 62 mm

See More by SCHOTT Optical Components
×
Stock #75-288 Nouveau 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€640,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €640,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
A08600
Type:
Brightfield Ring Light
Remarque:
Compatible with objective dia. between 47-62 mm
Compatible Product:
CV-LS & MC-LS

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre Interne (mm):
66
Longueur (mm):
838.00
Diamètre Externe (mm):
81.8

Propriétés optiques

Distance de Travail (mm):
38 - 152

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Éclairage à fibre optique sans chaleur, avec la capacité de contrôle numérique à distance
  • Conçus pour les applications de stéréomicroscopie et de vision industrielle
  • Deux modèles de sources lumineuses disponibles

Les Éclairages à Fibre Optique ColdVision Schott sont conçus pour fournir une qualité de lumière uniforme tout en minimisant l'impact thermique sur les objets éclairés. Les sources de lumière, les guides de lumière et divers accessoires mécaniques et optiques permettent de personnaliser facilement l'éclairage en fonction des applications de vision industrielle ou de microscopie. Les Éclairages à Fibre Optique ColdVision Schott sont disponibles en deux modèles de sources de lumière, la série CV-LS et le modèle MC-LS. Disponibles en blanc froid ou RVBB, la série CV-LS contient une boucle de rétroaction optique qui contrôle l'intensité lumineuse pour des résultats cohérents et reproductibles dans les applications d'inspection industrielle. Le modèle MC-LS offre une intensité lumineuse maximale de 850 lumens et permet une gradation continue de 0 à 100%, s'adaptant ainsi à tous les niveaux de stéréomicroscopie.

Remarque : Le cordon électrique est vendu séparément. Voir les spécifications pour les produits spécifiques.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;