Produit ajouté au panier

Spot Lumineux UltraSeal Washdown, Rouge

See More by Advanced Illumination
Advanced Illumination High Intensity UltraSeal Washdown Spot Lights

Advanced Illumination High Intensity UltraSeal Washdown Spot Lights

×
Stock #21-973 Fin de Série 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.365,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €1.365,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
SL316M-625IC
Durée de Vie LED (heures):
50,000
Nombre de LEDs:
25
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Fabricant:
Advanced Illumination
Géométrie:
Spot Light
Mode d'Éclairage:
Constant

Propriétés physiques et mécaniques

Poids (g):
290

Propriétés optiques

Couleur:
Red
Longueur d'Onde (nm):
625

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:
Flying Leads
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #89-513
Korea: #33-773
China: #66-855
Longueur du Câble (m):
2

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 to +60

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Certifiées IP69K pour les environnements de lavage extrêmes
  • Idéaux pour les applications de fabrication hygiénique et aseptique
  • Intensité de plus de 60.000 lux à une distance de travail de 300 mm

Les Spots Lumineux UltraSeal Washdown Haute Intensité Advanced Illumination sont idéaux pour les environnements extrêmes, y compris le nettoyage à la vapeur à haute pression et l'immersion prolongée dans des liquides. Disponibles en cinq couleurs, ces spot lumineux se caractérisent par une intensité élevée et une uniformité constante. Ces spots lumineux sont certifiés IP69K et leur finition nickel exclusive assure une meilleure conductivité thermique que l'acier inoxydable, tandis que la conception étanche réduit le risque d'accumulation de matériaux et améliore la facilité de nettoyage. Les Spots Lumineux UltraSeal Washdown Haute Intensité Advanced Illumination peuvent être utilisés dans les environnements d'inspection hygiéniques, la fabrication aseptique et les applications alimentaires et de boissons.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer