Produit ajouté au panier

Spot Lumineux Coaxial Haute Intensité Ethernet, Rouge

See More by Advanced Illumination
×
Stock #21-360 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€565,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €565,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
SL162-625C1
Durée de Vie LED (heures):
50,000
Nombre de LEDs:
1
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Remarque:
Required Controller #18-645; Required Power Supply #66-855
Fabricant:
Advanced Illumination
Géométrie:
Spot Light
Mode d'Éclairage:
Constant, Pulsed, Gated

Propriétés physiques et mécaniques

Poids (g):
85.1

Propriétés optiques

Couleur:
Red
Longueur d'Onde (nm):
625

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:
C1
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #89-513
Korea: #33-773
China: #66-855
Longueur du Câble (m):
2

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 to +60

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description produit

Les Éclairages en Ligne Haute Intensité Contrôlés par Ethernet d’Advanced Illumination utilisent un connecteur C1 pour se connecter au Contrôleur à Sortie Unique DCS-100E (#18-645). Le Contrôleur à Sortie Unique DCS-100E permet à ces éclairages en ligne haute intensité d'être contrôlés par Ethernet grâce à un logiciel téléchargeable ou à une interface utilisateur graphique (GUI) basée sur le Web. Grâce à une gestion thermique efficace, ces éclairages en ligne sont capables de fournir 33 000 lux à une distance de travail de 100 mm avec une taille de spot de 61 mm en mode de fonctionnement continu, pulsé ou à déclenchement. Les Éclairages en Ligne Haute Intensité Contrôlés par Ethernet d’Advanced Illumination peuvent être suralimentés par de courtes impulsions sans endommager les LED grâce au système de contrôle SignaTech™ d'Advanced Illumination, disponible avec le contrôleur DCS-100E. Ces spots lumineux sont disponibles en UV, bleu, vert, rouge-orange, IR ou blanc et sont compatibles avec le port de 8 mm que l'on trouve sur de nombreux objectifs d'imagerie à illumination en ligne, ce qui en fait un excellent choix pour une utilisation avec les Rétroéclairages Télécentriques TECHSPEC® et les Objectifs Télécentriques à Éclairage en Ligne. Pour les applications qui ne nécessitent pas de fonctionnalité contrôlée par Ethernet, les Spots Lumineux Coaxiaux à LED Haute Intensité d’Advanced Illumination sont également disponibles.

Remarque : L'Alimentation 24V (#66-855) et le Contrôleur à Sortie Unique DCS-100E (#18-645) sont nécessaires pour l'utilisation.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;