| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1-5 | €17,50 prix unitaire |
| Qté 6-10 | €16,40 prix unitaire |
| Qté 11+ | €15,90 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Aimants de Terres Rares sont construits à partir de néodyme et de samarium-cobalt et offrent les champs magnétiques les plus énergétiques disponibles dans les aimants permanents. Ils sont idéaux pour les applications qui nécessitent une énergie élevée, mais dont l'espace est limité. Le matériau néodyme-fer-bore est relativement onéreux, mais son rendement énergétique élevé le rend extrêmement rentable. C'est pourquoi les Aimants de Terres Rares sont utilisés dans de nombreuses applications industrielles et d'assemblage exigeantes où le prix est un facteur déterminant. Le matériau samarium-cobalt est plus stable que le NdFeB et, par conséquent, plus approprié pour les applications à haute température (250°C - 300°C).
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
This content may include material that has been generated or modified using artificial intelligence (AI).
The FUTURE Depends On Optics®