| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €15.500,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Caméras Teledyne Photometrics Iris USB 3.0 offrent une combinaison puissante de haute résolution spatiale, de sensibilité exceptionnelle à la lumière et de connectivité USB 3.0. Ces caméras utilisent de petits pixels de 4,25 µm et des capteurs sCMOS à faible bruit pour maximiser la capture de données et améliorer la qualité de l'image dans des environnements exigeants. Les Caméras Teledyne Photometrics Iris USB 3.0 sont disponibles en configurations de monture C et F et sont idéales pour la microscopie à fluorescence, la fluorescence de cellules vivantes ou l'imagerie d'échantillons de grande taille à haute résolution. Ces caméras intègrent les plateformes logicielles propriétaires de Teledyne, Beacon et PVCAM, afin d'optimiser les performances de la caméra et de faciliter l'intégration dans les systèmes.
Remarque : Chaque boîte de caméra comprend un câble de données USB 3.0 SuperSpeed A-to-B, une alimentation 12V/5A avec deux cordons d'alimentation internationaux, des câbles de déclenchement MMCX à ligne unique, une clé USB contenant la bibliothèque PVCAM et les pilotes, ainsi qu'un guide d'installation rapide.

Les petits pixels de 4,25 µm fournissent des images très détaillées dans le plan d'imagerie, ce qui permet d'obtenir la plus haute résolution lors de l'utilisation d'objectifs à faible grossissement.

Le capteur grand format de 25 mm de l'Iris 15 est conçu pour augmenter le débit, maximiser la quantité de données capturées et tirer pleinement parti des nouveaux microscopes à plus grand champ de vision.

Les caméras Iris 9 (76 x 76 x 88 mm) et Iris 15 (78 x 78 x 108 mm) sont dotées d'un système de refroidissement optimisé pour leur taille, idéal pour l'intégration dans des configurations nouvelles ou existantes.

Le mode de balayage programmable offre un contrôle accru de l'exposition à l'obturateur Rolling et de la fonctionnalité de lecture des capteurs CMOS en donnant accès aux paramètres de synchronisation du capteur pour permettre l'optimisation des applications qui nécessitent un contrôle du temps de ligne.

La famille Iris est dotée de la technologie de réduction du bruit de motif et de la technologie de réduction du bruit corrélé qui garantissent des images nettes, sans motif, avec un minimum de défauts de pixels, ce qui améliore la qualité de l'image dans des conditions de faible luminosité.
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
This content may include material that has been generated or modified using artificial intelligence (AI).
The FUTURE Depends On Optics®