| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €965,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Lentilles Focalisables Optotune d'Ouverture Utile 12 mm à Connecteur Hirose associent nos Lentilles Électriquement Focalisables d’Optotune à des boîtiers de monture C compatibles, permettant de faciliter l’intégration mécanique en systèmes d’imagerie. Cette lentille offre une plage de puissance focale polyvalente de -6 à +10 dioptries avec une précision exceptionnelle dans un boîtier mince qui n'ajoute que 5,8 mm à l'axe optique. Optimisée pour des temps de réponse rapides et une faible sensibilité thermique, la lentille liquide peut passer d'un état zéro plat à une lentille plan-concave ou plan-convexe en 3 ms et rester stable avec une sensibilité <0,01 dpt/°C. Les Lentilles Focalisables Optotune d'Ouverture Utile 12 mm à Connecteur Hirose sont idéales pour remplacer les systèmes à lentilles multiples ou à zoom dans les applications de vision industrielle, de microscopie et de tomographie par cohérence optique (OCT). La vitre de protection est recouverte d'un traitement AR pour maximiser la transmission de 420 à 950 nm.
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
This content may include material that has been generated or modified using artificial intelligence (AI).
The FUTURE Depends On Optics®