| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €17.120,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Objectifs TIRF Plan-Apochromatiques Olympus à Haute Résolution sont les premiers objectifs corrigés en plan apochromatique à atteindre une ouverture numérique de 1,50 en utilisant une immersion dans l'huile standard. Ces objectifs offrent une planéité d'image supérieure, un débit de lumière élevé et une correction chromatique exceptionnelle sur l'ensemble du spectre visible. Leur NA élevée permet d'améliorer la résolution et le contraste, ce qui est essentiel pour discerner les détails structurels fins dans les systèmes d'imagerie exigeants. Les Objectifs TIRF Plan-Apochromatiques Olympus à Haute Résolution sont optimisés pour les techniques TIRF et de super-résolution telles que TIRF-RIM (Random Illumination Microscopy), TIRF-SIM (Structured Illumination Microscopy) et STORM (Stochastic Optical Reconstruction Microscopy), offrant une efficacité maximale du signal tout en minimisant la phototoxicité. Ces objectifs constituent le choix idéal pour les chercheurs qui exigent la plus grande fidélité dans les applications d'imagerie des cellules vivantes, des membranes et des molécules uniques.