Produit ajouté au panier

Objectif Olympus à Immersion dans l’Huile UPLAPO 100X

See More by Olympus

#90-690 Olympus UPLAPO 100X oil Immersion Objective

×
Stock #90-690 Nouveau 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€16.770,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €16.770,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
UPLAPO100XOHR
Distance Focale de Lentille Tube Compatible (mm) :
Focal Length: 180mm
Type:
Microscope Objective
Style:
Infinity Corrected
Fabricant:
Olympus
Remarque:
Recommended Immersion Oil #86-834

Propriétés physiques et mécaniques

Champ de Vision (mm):
0.22
Longueur de Filetage Extérieur (mm):
44.77
Diamètre Max. (mm):
31.5
Poids (g):
182

Propriétés optiques

Épaisseur de Verre de Recouvrement Compatible (mm):
0.13-0.19
Distance Focale FL (mm):
1.80
Grossisse-
ment:
100X
Ouverture Numérique NA:
1.50
Pouvoir de Résolution (μm):
0.22
Profondeur de champ (μm):
0.19
Distance de Travail (mm):
0.12
Numéro de Champ:
22
Parfocal Length (mm):
45
Liquide d'Immersion :
Oil

Filetage & montage

Filetage:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Les premiers objectifs corrigés en plan apochromatique avec une NA de 1,50
  • Idéaux pour les applications de fluorescence par réflexion interne totale (TIRF) et de super‑résolution
  • Amélioration de la planéité de l'image, du débit de lumière et de la correction chromatique

Les Objectifs TIRF Plan-Apochromatiques Olympus à Haute Résolution sont les premiers objectifs corrigés en plan apochromatique à atteindre une ouverture numérique de 1,50 en utilisant une immersion dans l'huile standard. Ces objectifs offrent une planéité d'image supérieure, un débit de lumière élevé et une correction chromatique exceptionnelle sur l'ensemble du spectre visible. Leur NA élevée permet d'améliorer la résolution et le contraste, ce qui est essentiel pour discerner les détails structurels fins dans les systèmes d'imagerie exigeants. Les Objectifs TIRF Plan-Apochromatiques Olympus à Haute Résolution sont optimisés pour les techniques TIRF et de super-résolution telles que TIRF-RIM (Random Illumination Microscopy), TIRF-SIM (Structured Illumination Microscopy) et STORM (Stochastic Optical Reconstruction Microscopy), offrant une efficacité maximale du signal tout en minimisant la phototoxicité. Ces objectifs constituent le choix idéal pour les chercheurs qui exigent la plus grande fidélité dans les applications d'imagerie des cellules vivantes, des membranes et des molécules uniques.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;