| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €630,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Objectifs à Contraste de Phase Olympus PLN fournissent une imagerie de haute performance pour une analyse cellulaire précise sur le microscope Olympus CX43. Ces objectifs sont conçus pour une imagerie à contraste de phase précise, quel que soit le grossissement, et offrent un excellent contraste et une correction du champ plat. Conçus spécifiquement pour le système optique UIS2, ils fournissent des images nettes et d'une grande clarté, idéales pour les spécimens vivants non colorés. Les Objectifs à Contraste de Phase Olympus PLN, tels que l'huile 10X Ph1 (#86-935) et 100X Ph3 (#87-013), garantissent des résultats fiables dans une large gamme d'applications biologiques. Leur qualité constante et leur compatibilité avec les condensateurs à contraste de phase Olympus standard en font un choix de confiance pour les laboratoires professionnels.
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
This content may include material that has been generated or modified using artificial intelligence (AI).
The FUTURE Depends On Optics®