Produit ajouté au panier

Olympus PLAPON 2X Objective

See More by Olympus
×
Stock #91-558 Nouveau 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.140,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €2.140,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
N6804100
Distance Focale de Lentille Tube Compatible (mm) :
Focal Length: 180mm
Type:
Microscope Objective
Style:
Infinity Corrected
Fabricant:
Olympus

Propriétés physiques et mécaniques

Champ de Vision (mm):
13.25
Longueur de Filetage Extérieur (mm):
38.70
Diamètre Max. (mm):
28
Poids (g):
118

Propriétés optiques

Épaisseur de Verre de Recouvrement Compatible (mm):
N/A
Distance Focale FL (mm):
90.00
Grossisse-
ment:
2X
Ouverture Numérique NA:
0.08
Pouvoir de Résolution (μm):
4.19375
Profondeur de champ (μm):
42.97
Distance de Travail (mm):
6.2
Numéro de Champ:
26.5
Parfocal Length (mm):
45
Liquide d'Immersion :
N/A
Entrance Pupil Diameter (mm):
14.40

Filetage & montage

Filetage:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Correction apochromatique pour une meilleure résolution et luminosité
  • Balayage grand champ de vision
  • Disponibles en grossissement 1,25X et 2X

Les Objectifs Apochromatiques Olympus PLAPON sont dotés d'une correction apochromatique garantissant une excellente qualité d'image dans le spectre visible (435-656 nm), avec des performances accrues dans les longueurs d'onde violettes et bleues pour une meilleure résolution. Ces objectifs offrent une vue d'ensemble de la zone étendue avec un numéro de champ de 26,5, permettant un balayage rapide des spécimens et une navigation efficace. Les Objectifs Apochromatiques Olympus PLAPON sont idéaux pour les applications de fluorescence utilisant des fluorophores courants tels que le DAPI, la BFP et la GFP. Disponibles en grossissements 1,25X et 2X, ces objectifs permettent d'identifier rapidement les régions d'intérêt avant de passer à des objectifs à plus fort grossissement pour une analyse plus détaillée.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;