Produit ajouté au panier

Objectif Olympus LUCPLFLN40X2 40X

See More by Olympus
×
Stock #90-477 Nouveau Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€3.200,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €3.200,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
LUCPLFLN40X2
Distance Focale de Lentille Tube Compatible (mm) :
Focal Length: 180mm
Type:
Microscope Objective
Style:
Infinity Corrected
Fabricant:
Olympus

Propriétés physiques et mécaniques

Champ de Vision (mm):
0.66
Longueur de Filetage Extérieur (mm):
40.94
Diamètre Max. (mm):
29.00
Poids (g):
140

Propriétés optiques

Épaisseur de Verre de Recouvrement Compatible (mm):
0.00 - 2.00
Distance Focale FL (mm):
4.50
Grossisse-
ment:
40X
Ouverture Numérique NA:
0.60
Pouvoir de Résolution (μm):
0.56
Profondeur de champ (μm):
0.76
Distance de Travail (mm):
2.70 - 4.00
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
340 - 1300
Numéro de Champ:
26.5
Parfocal Length (mm):
45
Liquide d'Immersion :
N/A
Entrance Pupil Diameter (mm):
5.40

Filetage & montage

Filetage:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

Description produit

  • Longues distances de travail pour obtenir des images à travers des plats, des bouteilles ou des lames
  • Bague de correction pour ajuster avec précision la distance de travail
  • Idéaux pour les configurations de microscope inversé

Les Objectifs Olympus Plan Semi-Apochromatiques à Longue Distance de Travail sont conçus pour les longues distances de travail afin d'obtenir des images d'échantillons à travers des plats, des bouteilles, des lames ou d'autres récipients. Ces objectifs sont dotés de bagues de correction qui permettent d'ajuster précisément la distance de travail en fonction de l'épaisseur du récipient afin d'obtenir des images claires de l'échantillon. Ils offrent un grand numéro de champ de 26,5, une transmission de l'UV au NIR et corrigent l'aberration chromatique aux longueurs d'onde bleues, vertes et rouges. Les Objectifs Olympus Plan Semi-Apochromatiques à Longue Distance de Travail sont idéaux pour les configurations de microscopes inversés, y compris les microscopes standards ou les configurations inversées personnalisées.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;