Produit ajouté au panier

Objectif NIR Olympus LCPLN100XIR 100X

See More by Olympus
Olympus LCPLN100XIR 100X NIR Objective

Olympus LCPLN100XIR 100X NIR Objective

×
Stock #90-484 Nouveau 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€12.200,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €12.200,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
LCPLN100XIR
Distance Focale de Lentille Tube Compatible (mm) :
Focal Length: 180mm
Type:
Microscope Objective
Style:
Infinity Corrected
Fabricant:
Olympus

Propriétés physiques et mécaniques

Champ de Vision (mm):
0.22
Longueur de Filetage Extérieur (mm):
43.80
Diamètre Max. (mm):
31.00
Poids (g):
184

Propriétés optiques

Épaisseur de Verre de Recouvrement Compatible (mm):
Glass: 0 - 0.7mm
Silicon: 0 - 1.0mm
Distance Focale FL (mm):
1.80
Grossisse-
ment:
100X
Ouverture Numérique NA:
0.85
Pouvoir de Résolution (μm):
0.39
Profondeur de champ (μm):
0.38
Distance de Travail (mm):
Glass: 1.20 - 0.90mm
Silicon: 1.20 - 1.05mm
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 1600
Numéro de Champ:
22
Parfocal Length (mm):
45
Liquide d'Immersion :
N/A

Filetage & montage

Filetage:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Les longues distances de travail réduisent le risque d'endommagement des échantillons
  • Bagues de correction pour ajuster l'épaisseur de l'échantillon
  • Idéaux pour l'inspection des plaquettes de silicium

Les Objectifs Olympus Plan Achromatiques pour l'Infrarouge Proche offrent une transmission élevée entre 700 et 1600 nm, ce qui en fait un excellent choix pour la microscopie dans le proche infrarouge lorsqu'ils sont couplés à un objectif à tube NIR. Ces objectifs se caractérisent par de longues distances de travail afin de réduire le risque d'endommager les spécimens et permettent l’observation jusqu’au numéro de champ 22. Les grossissements de 20X et plus sont dotés d'une bague de correction qui corrige les aberrations en fonction de l'épaisseur du substrat de verre ou de silicium inspecté. Les Objectifs Olympus Plan Achromatiques pour l'Infrarouge Proche sont idéaux pour l'inspection des plaquettes de silicium afin d'en visualiser la structure interne et d'y déceler les défauts.

Informations techniques

LCPLN100XIR Transmission Graph
LCPLN100XIR Transmission Graph
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;