Produit ajouté au panier

Spectromètre Polyvalent Ocean SR6 VIS-NIR

See More by Ocean Optics
×
Stock #90-023 Nouveau 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€5.403,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €5.403,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Logiciel:
OceanDirect & OceanView
Temps d'Intégration:
7.2 ms – 5 s
Numéro de Modèle:
SR-6VN500-25
Remarque:
Includes manual QR code, software QR code, calibration reports for wavelength and linearity, 1 m USB cable
Input Port Termination:
SMA 905
Grating:
Ruled Diffraction Grating: 600 Grooves/mm, Blazed @ 500nm
Optical Bench:
Cross Czerny Turner

Propriétés physiques et mécaniques

Largeur de Fente (μm):
25
Poids (kg):
0.275
Dimensions (mm):
88.1 x 63.5 x 31.45

Propriétés optiques

Résolution Spectrale (nm):
1.65
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
350 - 1040

Capteur

Capteur:
CCD

Electrical

Signal to Noise S/N Ratio:
Single Scan @ 10 ms: 400:1
Max per second with High Speed Averaging Mode: 3500:1

Connectivité matérielle & interfaçage

Interface:
USB, RS-232

Filetage & montage

Filetage:
(3) 4-40

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 to +55
Température de Stockage (°C):
-30 to +70
Thermal Stability:
0.03 Pixel/°C

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 250:

Description produit

  • Conception compacte et performances puissantes
  • Large gamme d'options de longueur d'onde allant de 180 à 1040 nm
  • Trois modèles disponibles pour une gamme variée d'applications

Les Spectromètres Polyvalents Ocean SR d’OceanOptics sont disponibles dans les modèles SR2, SR4 et SR6, chacun d'entre eux offrant de hautes performances et une large couverture spectrale pour répondre à un ensemble varié d'applications. Les spectromètres SR2 sont optimisés pour une acquisition spectrale rapide et un rapport signal-bruit (RSB) élevé, ce qui les rend idéaux pour des applications telles que la caractérisation des lasers, la surveillance des plasmas et la concentration de l'absorbance. Les spectromètres SR4 présentent une stabilité thermique supérieure de la longueur d'onde, une détection CCD à faible bruit et un rapport signal/bruit élevé et constant, parfait pour la surveillance des plasmas et les mesures de réflexion. Les modèles SR6 à haute sensibilité offrent un rapport signal/bruit et une réponse aux UV exceptionnels, pour des applications telles que l'absorbance UV, la fluorescence et le diagnostic des plasmas. Les Spectromètres polyvalents Ocean SR comprennent le logiciel convivial OceanDirect qui permet d'optimiser les performances du spectromètre, de faciliter l'intégration dans les systèmes et d'accéder aux données pour l'analyse.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;