| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €15.490,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Spectromètres NR Infrarouge Proche (NIR) d'Ocean Optics sont conçus pour la détection à haute sensibilité d'échantillons à faible signal et à matrice complexe, offrant des rapports signal/bruit élevés dans la gamme spectrale NIR jusqu'à 2500 nm. Le débit optique optimisé et les temps d'intégration configurables permettent de mesurer avec précision les caractéristiques d'absorbance et de réflectance faibles dans les analyses à faible concentration. Les détecteurs InGaAs stabilisés thermoélectriquement avec des configurations à gain élevé réduisent le bruit du système et améliorent l'intensité du signal, ce qui permet des mesures stables, répétables et à haute sensibilité. Les taux d'acquisition élevés des Spectromètres Infrarouge Proche (NIR) d'Ocean Optics permettent une capture spectrale rapide pour l'analyse résolue dans le temps, la surveillance des processus en ligne et les environnements de mesure à haut débit. Ces spectromètres sont idéaux pour l'analyse quantitative de l'humidité, la caractérisation des polymères ou des produits pétrochimiques, ainsi que pour le contrôle des processus pharmaceutiques et de la qualité.
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
Ce contenu peut comporter des éléments générés ou modifiés à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).
The FUTURE Depends On Optics®