Produit ajouté au panier

Spectromètre à Haute Résolution HR2 VIS-NIR d'Ocean Optics

See More by Ocean Optics
×
Stock #90-026 Nouveau 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€4.962,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €4.962,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Logiciel:
OceanDirect & OceanView
Temps d'Intégration:
1μs - 2s
Numéro de Modèle:
HR-2VIS500-25
Remarque:
Includes manual QR code, software QR code, calibration reports for wavelength and linearity, 1 m USB cable
Input Port Termination:
SMA 905
Grating:
Ruled Diffraction Grating: 600 Grooves/mm, Blazed @ 500nm
Optical Bench:
Cross Czerny Turner

Propriétés physiques et mécaniques

Largeur de Fente (μm):
25
Poids (kg):
0.9306
Dimensions (mm):
149.0 x 106.4 x 48.2

Propriétés optiques

Résolution Spectrale (nm):
0.57
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 850

Capteur

Capteur:
CCD

Electrical

Signal to Noise S/N Ratio:
Single Scan @ 10 ms: 380:1
Max per second with High Speed Averaging Mode: 25,800:1

Connectivité matérielle & interfaçage

Interface:
USB, RS-232

Filetage & montage

Filetage:
(3) 2-56

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 to +55
Température de Stockage (°C):
-30 to +70
Thermal Stability:
0.02 nm/°C

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 250:

Description produit

  • Spectromètres à haute résolution pour l'identification des pics étroits
  • Gammes spectrales couvrant les longueurs d'onde UV-VIS, VIS-NIR et NIR
  • Vitesse d'acquisition rapide et excellente stabilité thermique

Les Spectromètres Ocean HR à Haute Résolution d’OceanOptics, disponibles dans les modèles HR2, HR4 et HR6, sont conçus pour identifier les pics spectraux étroits avec une analyse spectrale détaillée pour les applications qui nécessitent des solutions à haute résolution. Les spectromètres HR2 sont dotés d'une haute résolution, de vitesses de balayage rapides et d'une excellente stabilité thermique, ce qui permet d'obtenir des résultats rapides et en temps réel, idéaux pour des applications telles que la surveillance des plasmas et l'analyse pharmaceutique. Les spectromètres HR4 combinent une analyse spectrale haute résolution et une excellente stabilité thermique, ce qui rend ces modèles particulièrement adaptés aux environnements exigeant une grande précision, tels que l'analyse ADN/ARN, la recherche biomédicale et les tests de réflexion à haut débit. Les spectromètres HR6 offrent une sensibilité élevée, une haute résolution et un excellent rapport signal/bruit (SNR) pour des applications telles que l'absorbance des protéines et l'émission de sources à large bande. Les Spectromètres Ocean HR à Haute Résolution comprennent le logiciel convivial OceanDirect qui permet d'optimiser les performances du spectromètre, de faciliter l'intégration dans les systèmes et d'accéder aux données pour l'analyse.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;