Produit ajouté au panier

Lentille Tube Nikon 200 mm, FOV Standard

See More by Nikon
×
Stock #75-377 Nouveau Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€443,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €443,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Tube Lens
Fabricant:
Nikon

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (mm):
28.00
Diamètre Max. (mm):
38

Propriétés optiques

Distance Focale FL (mm):
200.00
Grossisse-
ment:
1x
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
380 - 1000
Numéro de Champ:
22 regularly, up to a maximum of 25
Entrance Pupil Diameter (mm):
33

Filetage & montage

Filetage:
M38x 0.5

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Meilleure transmission de l'UV
  • Modèles à grande ouverture numérique
  • Présentent des matériaux à faible auto-fluorescence

Les Objectifs Nikon CFI Super Fluor sont conçus pour fournir une meilleure transmission de l'UV dans les applications fonctionnant jusqu'à un niveau minimal de 340 nm, y compris pour une utilisation avec les fluorochromes indo-1, fura-2 et fluo-3, ou pour la photo-activation de composés. Ces objectifs sont conçus avec des matériaux à auto-fluorescence faible et avec des ouvertures numériques élevées de manière à garantir des images de fluorescence brillantes et nettes. Ces objectifs de microscope ont été optimisés pour améliorer le rapport signal-bruit des longueurs d'onde courtes.

Informations techniques

Dimensions (mm)
Stock No. Magnification Parafocal Length
A B C D
#88-374 4X 60.06 30.0 44.4 19.7 M25 x 0.75
#88-375 10X 60.06 32.0 58.7 8.0 M25 x 0.75
#88-376 20X 60.06 33.5 58.9 9.0 M25 x 0.75
#88-377 40X 60.06 33.0 59.6 7.5 M25 x 0.75
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;