Produit ajouté au panier

Anneau Lumineux LED LUMIMAX®, OD de 150 mm, Blanc

LUMIMAX® Configurable Ring Lights

LUMIMAX® Configurable Ring Lights

×
Stock #90-903 Nouveau Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.195,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €1.195,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
101.0087.01.03.20
Durée de Vie LED (heures):
80000
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Remarque:
Extension cables and #66-855 (Japan: #89-513) required for operation under 'Accessories'.
Optional intensity controller #90-883 is available
Fabricant:
LUMIMAX®
Géométrie:
Ring
Mode d'Éclairage:
Constant

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre Externe (mm):
150
Dimensions (mm):
78 ID x 135 OD
Poids (g):
530

Propriétés optiques

Couleur:
White

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:
M16 12-pin plug (male)
Tension d'Entrée (V):
19 - 30 V DC

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
5 to 45 non-condensing
Norme Environnementale:
IP64

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Large gamme d'accessoires disponibles pour des solutions d'éclairage configurables
  • Disponibles en blanc, bleu (470 nm), vert (528 nm), rouge (625 nm), NIR (850 nm)
  • Idéaux pour les objets plats, mats et réfléchissants

Les Anneaux Lumineux LUMIMAX® fournissent un éclairage lumineux et uniforme pour les applications exigeantes de vision industrielle nécessitant une géométrie d'éclairage optimale et une flexibilité des couleurs. Disponibles en blanc, bleu (470 nm), vert (528 nm), rouge (625 nm) et proche infrarouge (850 nm), ces anneaux lumineux à LED d'un diamètre extérieur de 150 mm fournissent un éclairage homogène et sans ombre pour une imagerie à fort contraste. Une large gamme de kits d'accessoires est disponible pour répondre à des travaux d'inspection spécifiques. Le kit de matrice de lentilles (#90-916) comprend des matrices de lentilles de 12°, 31° et 49° pour un champ de vision et une distance de travail configurables par l'utilisateur. Le jeu d'extension dôme (#90-913) convertit l'anneau lumineux en un éclairage homogène très diffus pour l'inspection des surfaces réfléchissantes, courbes ou irrégulières. Le kit de fenêtres (#90-915) comprend une fenêtre, un diffuseur et un polariseur pour le contrôle de la transmission et de l'éblouissement. Un contrôleur LUMIMAX en option (#90-883) simplifie la gestion de l'alimentation et le réglage de la luminosité, garantissant un éclairage stable et constant. Les Anneaux Lumineux LUMIMAX® sont idéaux pour des applications telles que l'inspection électronique, la détection des défauts de surface et l'inspection optique automatisée, et offrent des solutions d'éclairage polyvalentes et fiables.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;