Produit ajouté au panier

Éclairage de Zone LED LUMIMAX®, 40 x 40 mm, 980 nm

LUMIMAX® SWIR Area Lights

LUMIMAX® SWIR Area Lights

×
Stock #90-884 Nouveau Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.795,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €1.795,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
101.0075.01.50.20
Durée de Vie LED (heures):
80000
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Remarque:
Extension cables and #66-855 required for operation under 'Accessories'.
Optional intensity controller #90-833 is available
Fabricant:
LUMIMAX®
Géométrie:
Area
Mode d'Éclairage:
Constant

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
55 L x 55 H x 27.5 D
Poids (g):
170
Zone Active (mm):
40 x 40

Propriétés optiques

Couleur:
SWIR
Longueur d'Onde (nm):
980

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:
M16 12-pin plug (male)
Tension d'Entrée (V):
19 - 30 V DC

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
5 to 45 non-condensing
Norme Environnementale:
IP64

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Options de longueur d'onde de l’infrarouge à ondes courtes de 980 – 1600 nm
  • Facteur de forme compact 40 x 40 mm
  • Classification IP64 pour la protection contre la poussière et l’humidité

Les Éclairages de Zone SWIR LUMIMAX® fournissent un éclairage puissant dans l'infrarouge à ondes courtes (SWIR) pour les applications exigeantes de vision industrielle et d'inspection. Conçus pour des longueurs d'onde allant de 980 nm à 1600 nm, ces éclairages à LED compacts de 40 x 40 mm offrent un rendement uniforme et de haute intensité, optimisé pour le tri des matériaux, l'inspection des semi-conducteurs et la détection de l'humidité. Un contrôleur LUMIMAX en option (#90-883) simplifie la gestion de l'alimentation et le réglage de la luminosité, garantissant un éclairage stable et constant. Les Éclairages de Zone LUMIMAX® SWIR se caractérisent par une construction de qualité industrielle, des options de montage polyvalentes et peuvent être utilisés comme éclairages ponctuels, de zone ou de rétroéclairage. Ces éclairages sont idéaux pour les applications nécessitant un contraste amélioré des matériaux au-delà du spectre visible, et ils fournissent un éclairage fiable pour l'automatisation, le contrôle de la qualité et les environnements de recherche.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;