| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1-5 | €122,00 prix unitaire |
| Qté 6-10 | €109,80 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Fenêtres de Sécurité Laser présentent une densité optique élevée dans une gamme de longueurs d'onde spécifiée dans les spectres UV, VIS et NIR. Fabriquées en acrylique et en polycarbonate, ces fenêtres de sécurité laser sont certifiées CE et protègent contre les rayonnements laser. Ces fenêtres sont disponibles en 200 x 100 mm pour une intégration facile dans les portes, fenêtres et boîtiers de petits équipements. Les Fenêtres de Sécurité Laser sont idéales pour visualiser en toute sécurité les environnements laser dans les applications d’usinage de matériaux, de fabrication et de laboratoire utilisant des sources laser Nd:YAG, CO2, à fibre et autres.
Avertissement : En raison du risque de lésions oculaires, le degré de protection requis dans chaque circonstance doit être déterminé par le responsable de la sécurité des lasers, l'hygiéniste du travail ou la personne responsable du programme de sécurité.
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
This content may include material that has been generated or modified using artificial intelligence (AI).
The FUTURE Depends On Optics®