Produit ajouté au panier

Fenêtre de Sécurité Laser LS01 ECW 304,8 x 304,8 mm

Laser Safety Windows

Laser Safety Windows

×
Stock #75-518 Nouveau 2 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€128,00
Prix sur Quantité
Qté 1-5 €128,00 prix unitaire
Qté 6-10 €115,20 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Certification EN 207/208:
D AB7 + IR AB3 190– 315
DIR AB5 + M AB5Y >315 – 360
DI AB3 9000– 11000
Matière du Filtre:
Polymer
Filter:
LS27

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
304.8 x 304.8
Épaisseur (mm):
3.00

Propriétés optiques

Densité Optique OD:
>5 @ 190-360
>5 @ 9000-11000
Couleur:
Clear
Transmission de la Lumière Visible VLT (%):
90

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Protection contre les rayonnements laser certifiée CE
  • Disponibles pour des longueurs d’onde UV, VIS et NIR
  • Taille de 200 mm x 100 mm, idéale pour les petits boîtiers
  • Tailles de 304,8 mm x 304,8 mm également disponibles

Les Fenêtres de Sécurité Laser présentent une densité optique élevée dans une gamme de longueurs d'onde spécifiée dans les spectres UV, VIS et NIR. Fabriquées en acrylique et en polycarbonate, ces fenêtres de sécurité laser sont certifiées CE et protègent contre les rayonnements laser. Ces fenêtres sont disponibles en 200 x 100 mm pour une intégration facile dans les portes, fenêtres et boîtiers de petits équipements. Les Fenêtres de Sécurité Laser sont idéales pour visualiser en toute sécurité les environnements laser dans les applications d’usinage de matériaux, de fabrication et de laboratoire utilisant des sources laser Nd:YAG, CO2, à fibre et autres.

Avertissement : En raison du risque de lésions oculaires, le degré de protection requis dans chaque circonstance doit être déterminé par le responsable de la sécurité des lasers, l'hygiéniste du travail ou la personne responsable du programme de sécurité.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;