| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €2.205,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Caméras Linéaires Teledyne Imaging DALSA Linea2 5GigE utilisent une seule ligne de pixels du capteur pour construire une image bidimensionnelle à un coût inférieur à celui des caméras matricielles. La caméra couleur présente une fréquence de lignes de 40 kHz et une résolution de 4096 x 3 avec des pixels de 7 µm, tandis que la caméra multispectrale présente une fréquence de lignes de 32 kHz avec une résolution de 4096 x 4 et des pixels de 7 µm. Les taux d’images élevés et les canaux RVB et NIR dédiés permettent de détecter des différences de couleur sensibles dans les applications à grande vitesse. Les Caméras Linéaires Teledyne Imaging DALSA Linea2 5GigE sont idéales pour les inspections optiques automatisées, les systèmes de tri, le classement et l'inspection des matériaux et les applications générales de vision industrielle. Les caméras multispectrales comprennent des capteurs qui peuvent capturer les couleurs RVB et le proche infrarouge en un seul balayage avec une diaphonie spectrale minimale entre les canaux couleur et proche infrarouge grâce à leur revêtement de filtre dichroïque unique au niveau de la plaquette. Téléchargez ce livre blanc pour plus d'informations sur les applications qui bénéficieraient de la technologie des caméras linéaires. Remarque : Un câble H15 est nécessaire pour le fonctionnement du GPIO et n'est pas fourni avec ces caméras.
Sapera LT is a free image acquisition and control software development toolkit (SDK) for Teledyne DALSA’S 1D cameras / 2D cameras / 3D Laser Profiler cameras and frame grabbers. Hardware independent in nature, Sapera LT offers a rich development ecosystem for machine vision OEMs and system integrators. Sapera LT supports image acquisition from cameras and frame grabbers based on machine vision standards including GigE Vision™, CameraLink®, CameraLink HS™, CoaXpress®, and USB3 Vision™.
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
This content may include material that has been generated or modified using artificial intelligence (AI).
The FUTURE Depends On Optics®