TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €5.565,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Coffrets de Filtres Passe-Bande TECHSPEC® OD 4 à Traitement Dur comprennent toute une variété de filtres passe-bande optiques conçus pour une performance à bande étroite comme à large bande, dans les gammes de longueurs d'onde visibles, proche infrarouges ou infrarouges. Les filtres passe-bande optiques sont fabriqués en utilisant un substrat unique en verre permettant d'éliminer la perte de performance potentielle provoquée par l'absorption de couches de blocage sur verre ou en argent, les colorants ou un éventuel laminage. Ces coffrets de filtres sont parfaits pour des applications telles que l'analyse chimique, la bio-imagerie, ou la vision industrielle.
Remarque : en raison de problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement, il est possible que nos kits soient livrés avec une solution d'emballage alternative au lieu d'une boîte en bois. Pour toute question, veuillez nous contacter.
| VIS (400 - 700nm), OD 4 10nm Hard Coated Bandpass Filter Kits | ||||
| Center Wavelength | 12.5mm Diameter (#88-292) | 25.0mm Diameter (#88-299) | 50mm Diameter (#88-306) | |
| 400nm | #65-071 | #65-132 | #65-193 | |
| 450nm | #65-079 | #65-140 | #65-201 | |
| 500nm | #65-088 | #65-149 | #65-210 | |
| 550nm | #65-098 | #65-159 | #65-220 | |
| 600nm | #65-102 | #65-163 | #65-224 | |
| 650nm | #65-109 | #65-170 | #65-230 | |
| 700nm | #87-888 | #88-012 | #88-018 | |
| VIS (400-700nm), OD 4 25nm Hard Coated Bandpass Filter Kits | |||
| Center Wavelength | 12.5mm Diameter (#88-293) | 25.0mm Diameter (#88-300) | 50mm Diameter (#88-307) |
| 400nm | #86-640 | #86-652 | #86-664 |
| 450nm | #86-641 | #86-653 | #86-665 |
| 500nm | #86-642 | #86-654 | #86-666 |
| 550nm | #86-643 | #86-655 | #86-667 |
| 600nm | #86-644 | #86-656 | #86-668 |
| 650nm | #86-645 | #86-657 | #86-669 |
| 700nm | #86-646 | #86-658 | #86-670 |
| NIR (750 - 1100nm), OD 4 25nm Hard Coated Bandpass Filter Kits | |||
| Center Wavelength | 12.5mm Diameter (#88-294) | 25.0mm Diameter (#88-301) | 50mm Diameter (#88-308) |
| 750nm | #86-647 | #86-659 | #86-671 |
| 800nm | #86-648 | #86-660 | #86-672 |
| 850nm | #86-649 | #86-661 | #86-673 |
| 900nm | #86-650 | #86-662 | #86-674 |
| 950nm | #86-651 | #86-663 | #86-675 |
| 1000nm | #87-811 | #87-823 | #87-835 |
| 1050nm | #87-812 | #87-824 | #87-836 |
| 1100nm | #87-813 | #87-825 | #87-837 |
| IR (1150 - 1550nm), OD 4 25nm Hard Coated Bandpass Filter Kits | |||
| Center Wavelength | 12.5mm Diameter (#88-295) | 25.0mm Diameter (#88-302) | 50mm Diameter (#88-309) |
| 1150nm | #87-814 | #87-826 | #87-838 |
| 1200nm | #87-815 | #87-827 | #87-839 |
| 1250nm | #87-816 | #87-828 | #87-840 |
| 1300nm | #87-817 | #87-829 | #87-841 |
| 1350nm | #87-818 | #87-830 | #87-842 |
| 1400nm | #87-819 | #87-831 | #87-843 |
| 1450nm | #87-820 | #87-832 | #87-844 |
| 1500nm | #87-821 | #87-833 | #87-845 |
| 1550nm | #87-822 | #87-834 | #87-846 |
| VIS (400-700nm), OD 4 50nm Hard Coated Bandpass Filter Kits | |||
| Center Wavelength | 12.5mm Diameter (#88-296) | 25.0mm Diameter (#88-303) | 50mm Diameter (#88-310) |
| 400nm | #84-769 | #84-781 | #84-793 |
| 450nm | #84-770 | #84-782 | #84-794 |
| 500nm | #84-771 | #84-783 | #84-795 |
| 550nm | #84-772 | #84-784 | #84-796 |
| 600nm | #84-773 | #84-785 | #84-797 |
| 650nm | #84-774 | #84-786 | #84-798 |
| 700nm | #84-775 | #84-787 | #84-799 |
| NIR (750 - 1100nm), OD 4 50nm Hard Coated Bandpass Filter Kits | |||
| Center Wavelength | 12.5mm Diameter (#88-297) | 25.0mm Diameter (#88-304) | 50mm Diameter (#88-311) |
| 750nm | #84-776 | #84-788 | #84-800 |
| 800nm | #84-777 | #84-789 | #84-801 |
| 850nm | #84-778 | #84-790 | #84-802 |
| 900nm | #84-779 | #84-791 | #84-803 |
| 950nm | #84-780 | #84-792 | #84-804 |
| 1000nm | #85-880 | #85-892 | #85-904 |
| 1050nm | #85-881 | #85-893 | #85-905 |
| 1100nm | #85-882 | #85-894 | #85-906 |
| IR (1150 - 1550nm), OD 4 50nm Hard Coated Bandpass Filter Kits | |||
| Center Wavelength | 12.5mm Diameter (#88-298) | 25.0mm Diameter (#88-305) | 50mm Diameter (#88-312) |
| 1150nm | #85-883 | #85-895 | #85-907 |
| 1200nm | #85-884 | #85-896 | #85-908 |
| 1250nm | #85-885 | #85-897 | #85-909 |
| 1300nm | #85-886 | #85-898 | #85-910 |
| 1350nm | #85-887 | #85-899 | #85-911 |
| 1400nm | #85-888 | #85-900 | #85-912 |
| 1450nm | #85-889 | #85-901 | #85-913 |
| 1500nm | #85-890 | #85-902 | #85-914 |
| 1550nm | #85-891 | #85-903 | #85-915 |
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
Ce contenu peut comporter des éléments générés ou modifiés à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).
The FUTURE Depends On Optics®