| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €4.400,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Photorécepteurs à Gain Variable sont dotés d'un gain de transimpédance réglable ultra-large de 10² à 10¹¹ V/W, permettant une mesure précise des signaux optiques sur une large gamme de puissance. Conçus pour des performances de bruit ultra-faibles, ces photorécepteurs atteignent une puissance équivalente de bruit (NEP) aussi basse que 6 fW/√Hz, garantissant une détection précise de signaux optiques extrêmement faibles. Conçus pour la détection mono-faisceau, ils offrent une sensibilité et une plage dynamique maximales, permettant une intégration simple et sans alignement dans les systèmes optiques. Les photorécepteurs à gain variable sont idéaux pour les applications telles que la recherche en photonique, les tests de communication optique et les mesures de précision à faible luminosité.
Remarque : L’alimentation électrique est vendue séparément. Voir les spécifications pour plus de détails.
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
Ce contenu peut comporter des éléments générés ou modifiés à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).
The FUTURE Depends On Optics®