Produit ajouté au panier

Caméra Monochrome USB 3.0, 1/2,8" IDS U3-38J1XLS-M

See More by IDS Imaging Development Systems

Pictured is an example of an IDS Board Level Camera (Front)

Pictured is an example of an IDS Board Level Camera (Front) Pictured is an example of an IDS Board Level Camera (Back) Pictured is an example of an IDS Board Level Camera
×
Stock #78-248 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€280,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €280,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Spectre:
Monochrome

Caractéristiques du produit

Type:
Monochrome Camera
Numéro de Modèle:
U3-38J1XLS-M
Fabricant:
IDS Imaging Development Systems
Série de Caméras:
uEye+ XLS

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
32.5 x 32.5 x 14 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g):
13
Logement:
Board Level

Capteur

Tampon d’Image:
Not Specified
Type de Capteur:
1/2.8"
Résolution (MegaPixels):
8.41
Taux d'Image (fps):
25.00
Pixels (H x V):
3,864 x 2,176
Taille de Pixel, H x V (μm):
1.45 x 1.45
Aire Active, H x V (mm):
5.603 x 3.155
Composante d'Imagerie:
Sony IMX415
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Rolling
Profondeur de Pixel:
12 bit
Contrôle d'Exposition:
0.016ms - 2000ms
Gamme Dynamique (dB):
66.00
Machine Vision Standard:
USB3 Vision

Electrical

Consommation de Puissance (W):
0.5 - 1

Connectivité matérielle & interfaçage

Interface:
USB 3.0
Connecteur:
USB 3.0 micro-B
Alimentation d'Énergie:
Power over USB
GPIO Connector Type:
8-pin connector

Filetage & montage

Monture:
S-Mount (M12 x 0.5)

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 to +85
Température de Stockage (°C):
-20 to +80

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Options de boîtier standard (SE), compact (CP) et ultra-compact (XCP) disponibles
  • Monture C avec capteurs CMOS grand format jusqu'à 1,1"
  • Résolution jusqu'à 5,3 MP avec des taux d’images allant jusqu'à 396 images par seconde

Les Caméras USB3 uEye CP/ XCP/SE d'IDS Imaging utilisent la plateforme SDK IDS peak qui supporte les normes GeniCam et USB3 Vision pour faciliter le développement et l'intégration de logiciels. Les caméras CP ont la taille standard de l'industrie (29 x 29 x 29 mm) et conviennent à presque toutes les applications. Les caméras XCP ont une taille ultra compacte de 29 x 29 x 17 mm et constituent une excellente option pour les applications à une seule caméra, sensibles au prix. Les caméras SE ont un boîtier plus grand de 34 x 44 x 47 mm pour permettre une gestion exceptionnelle de la chaleur et sont idéales pour les applications sensibles au bruit et à la chaleur. Les Caméras USB3 uEye CP/XCP/SE d’IDS Imaging sont idéales pour les applications de fabrication, industrielles et d'automatisation

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;