| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €219,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Caméras USB3 uEye CP/ XCP/SE d'IDS Imaging utilisent la plateforme SDK IDS peak qui supporte les normes GeniCam et USB3 Vision pour faciliter le développement et l'intégration de logiciels. Les caméras CP ont la taille standard de l'industrie (29 x 29 x 29 mm) et conviennent à presque toutes les applications. Les caméras XCP ont une taille ultra compacte de 29 x 29 x 17 mm et constituent une excellente option pour les applications à une seule caméra, sensibles au prix. Les caméras SE ont un boîtier plus grand de 34 x 44 x 47 mm pour permettre une gestion exceptionnelle de la chaleur et sont idéales pour les applications sensibles au bruit et à la chaleur. Les Caméras USB3 uEye CP/XCP/SE d’IDS Imaging sont idéales pour les applications de fabrication, industrielles et d'automatisation
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
Ce contenu peut comporter des éléments générés ou modifiés à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).
The FUTURE Depends On Optics®