| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €450,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Pinces à Lentilles GRIN et Montures de Table offrent une solution compacte et sûre pour la manipulation et le positionnement d'une gamme de Lentilles GRIN. Dotées d'un système à ressort permettant de les saisir et de les relâcher facilement, ces pinces constituent un moyen simple et efficace de manipuler des optiques délicates, qui sont souvent difficiles à manipuler en raison de leur petite taille. Les Pinces à Lentilles GRIN sont disponibles en option pour les lentilles GRIN de 0,5, 1 et 1,8 mm de diamètre et peuvent être utilisées avec une Monture de Table (#73-455 et #73-458) pour permettre une intégration facile dans les configurations optiques. Les Montures de Table, disponibles en deux hauteurs fixes différentes, sont dotés d'un support magnétique qui permet de monter rapidement et simplement les pinces à lentilles et d'orienter les pinces et les lentilles à la fois verticalement et horizontalement. Les Pinces à Lentilles GRIN et Montures de Table sont disponibles à la fois séparément et en kits.