| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €500,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Éclairages en Ligne Haute Intensité Contrôlés par Ethernet d’Advanced Illumination utilisent un connecteur C1 pour se connecter au Contrôleur à Sortie Unique DCS-100E (#18-645). Le Contrôleur à Sortie Unique DCS-100E permet à ces éclairages en ligne haute intensité d'être contrôlés par Ethernet grâce à un logiciel téléchargeable ou à une interface utilisateur graphique (GUI) basée sur le Web. Grâce à une gestion thermique efficace, ces éclairages en ligne sont capables de fournir 33 000 lux à une distance de travail de 100 mm avec une taille de spot de 61 mm en mode de fonctionnement continu, pulsé ou à déclenchement. Les Éclairages en Ligne Haute Intensité Contrôlés par Ethernet d’Advanced Illumination peuvent être suralimentés par de courtes impulsions sans endommager les LED grâce au système de contrôle SignaTech™ d'Advanced Illumination, disponible avec le contrôleur DCS-100E. Ces spots lumineux sont disponibles en UV, bleu, vert, rouge-orange, IR ou blanc et sont compatibles avec le port de 8 mm que l'on trouve sur de nombreux objectifs d'imagerie à illumination en ligne, ce qui en fait un excellent choix pour une utilisation avec les Rétroéclairages Télécentriques TECHSPEC® et les Objectifs Télécentriques à Éclairage en Ligne. Pour les applications qui ne nécessitent pas de fonctionnalité contrôlée par Ethernet, les Spots Lumineux Coaxiaux à LED Haute Intensité d’Advanced Illumination sont également disponibles.
Remarque : L'Alimentation 24V (#66-855) et le Contrôleur à Sortie Unique DCS-100E (#18-645) sont nécessaires pour l'utilisation.