Produit ajouté au panier

Cellule d'Écoulement de Gaz FCM10, Raccord 1/8", SMA

#72-192

×
Stock #72-193 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.325,00
Prix sur Quantité
Qté 1-4 €1.325,00 prix unitaire
Qté 5-9 €1.192,50 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Path Length (cm):
10
Throughput (%):
>50%
Fiber Connector Type:
SMA905

Caractéristiques du produit

Type:
FCM
Numéro de Modèle:
FCM-10-SS-1/8

Propriétés optiques

Gamme de Longeur d'Onde (nm):
150 - 9000

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-40 to +200
Température de Stockage (°C):
-40 to +200

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Conceptions en espace libre et couplées à des fibres pour les spectres UV et IR
  • Conceptions en acier inoxydable pour un fonctionnement à des températures et pressions élevées
  • Conçues pour une intégration facile

Les Cellules d'Écoulement de Gaz de Wavelength References sont conçues pour la détection de gaz par laser à travers le flux. Les cellules sont logées dans un boîtier robuste et étanche au vide en acier inoxydable 316 et sont équipées de raccords de tube Swagelok® pour l'entrée et la sortie des gaz. Nous proposons actuellement les options suivantes :

  • Les Cellules d'Écoulement de Gaz à Fenêtre possèdent une fenêtre en CaF2 à l’embout et sont optimisées pour les applications en espace libre. Elles se caractérisent par une longueur de trajet de 10 cm et une transmission >50% de 150 nm à 9 µm.
  • Les Cellules d'Écoulement de Gaz Monomode Couplées à la Fibre sont proposées dans des configurations monomodes et multimodes correspondant à des longueurs de trajet de 16,7 cm et 76,1 cm, respectivement. Disponibles avec des connecteurs FC/PC, FC/APC, SC/PC ou SC/APC, ces cellules d’écoulement de gaz sont équipées de fibres SMF28e pour une utilisation dans la gamme de longueurs d'onde de 1260 nm à 1800 nm et peuvent fonctionner du vide complet à 1000 Torr.
  • Les Cellules d'Écoulement de Gaz Multimodes sont optimisées pour la spectroscopie à fibre optique et FTIR et se caractérisent par une fibre connectée SMA905, une longueur de trajet de 10 cm et une transmission >50% de 150 nm à 9 µm.

Les Cellules d'Écoulement de Gaz de Wavelength References sont idéales pour les applications de détection de gaz, de détection chimique et de spectroscopie analytique.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;