| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €239,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Caméras Thermiques Portables FLIR Série Ex sont conçues pour l'imagerie thermique de qualité professionnelle et mettent l'accent sur la facilité d'utilisation, la robustesse et la précision des diagnostics. Avec une sensibilité thermique allant jusqu'à <0,04°C, ces caméras thermiques peuvent détecter le moindre changement thermique et permettent une connectivité wifi pour transférer facilement les images vers d'autres appareils ou accéder au stockage dans les nuages. Les Caméras Thermiques Portables FLIR Série Ex sont disponibles en trois modèles, qui offrent des résolutions et des sensibilités thermiques différentes. La E5 Pro offre une résolution de 160 × 120 avec une sensibilité <0,6°, la E6 Pro offre une résolution de 240 × 180 et une sensibilité <0,05°C, et la E8 Pro une résolution de 320 × 240 avec une sensibilité <0,04°C. Ces caméras sont idéales pour les électriciens, les techniciens en CVC, les inspecteurs en bâtiment et tous ceux qui ont besoin de données thermiques précises pour la maintenance prédictive, le dépannage et l'inspection des bâtiments.
| Model | E5 Pro | E6 Pro | E8 Pro |
| Resolution | 160 × 120 (19,200 pixels) | 240 × 180 pixels (43,200 pixels) | 160 x 120 (19,200 pixels) |
| Temp Range | -20°C to 400°C (-4°F to 752°F) | -20°C to 550°C (-4°F to 1022°F) | -20°C to 550°C (-4°F to 1022°F) |
| Thermal sensitivity | <0.06°C | <0.05°C | <0.04°C |
Accuracy: ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)
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
Ce contenu peut comporter des éléments générés ou modifiés à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).
The FUTURE Depends On Optics®