Produit ajouté au panier

Adaptateur de Fibre FC/APC

×
Stock #90-632 Nouveau 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€110,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €110,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Fiber Connector Type:
FC/APC

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Gain de transimpédance réglable ultra-large de 10² à 10¹¹ V/W
  • Détection mono-faisceau exceptionnelle à faible bruit et à haute sensibilité
  • Optimisés pour les mesures de puissance optique absolue
  • Conçus pour une intégration directe et sans alignement

Les Photorécepteurs à Gain Variable sont dotés d'un gain de transimpédance réglable ultra-large de 10² à 10¹¹ V/W, permettant une mesure précise des signaux optiques sur une large gamme de puissance. Conçus pour des performances de bruit ultra-faibles, ces photorécepteurs atteignent une puissance équivalente de bruit (NEP) aussi basse que 6 fW/√Hz, garantissant une détection précise de signaux optiques extrêmement faibles. Conçus pour la détection mono-faisceau, ils offrent une sensibilité et une plage dynamique maximales, permettant une intégration simple et sans alignement dans les systèmes optiques. Les photorécepteurs à gain variable sont idéaux pour les applications telles que la recherche en photonique, les tests de communication optique et les mesures de précision à faible luminosité.

Remarque : L’alimentation électrique est vendue séparément. Voir les spécifications pour plus de détails.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;