Produit ajouté au panier

Coffret Vide pour 14 Composants Optiques Minces de 25 mm

Empty Case for 14 thin Optics

Empty Case for 14 thin Optics

×
Stock #89-692 Nouveau Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€65,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €65,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Optics Storage Case

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (pouces):
5.00 x 4.00
Nombre de Fentes:
14

Filetage & montage

Taille des optiques compatibles (mm):
25.00

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Construction durable, prête pour le laboratoire
  • Plusieurs options de taille et de capacité disponibles
  • Mousse découpée avec précision pour une bonne tenue
  • Optimisés pour le stockage de composants optiques fins

Les Coffrets en Vinyle Vides pour Kits de Lentilles et Filtres sont des boîtes semi-rigides, légères et résistant aux chocs, conçues pour le stockage et le transport organisés de composants optiques minces de 25 et 50 mm de diamètre. Chaque coffret comprend un insert en mousse découpé avec précision pour permettre un ajustement sûr et protecteur de 8, 14 ou 48 composants optiques individuels. Les Coffrets en Vinyle Vides pour Kits de Lentilles et Filtres sont idéaux pour l'utilisation en laboratoire, le transport ou le stockage propre, où ils offrent un environnement de stockage sûr et protecteur pour les composants optiques.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;