Produit ajouté au panier

Objectif à Distance Focale Fixe E-Series, 6 mm, Capteur de ⅔"

E Series 6mm ⅔

E Series 6mm ⅔" Format Fixed Focal Length Lens

E Series 6mm ⅔
×
Stock #29-994 Nouveau 20+ In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€259,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €259,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Product Family:
E Series
Remarque:
It is recommended to use C-Mount Camera Imaging Filters when filters are required.
Imaging Lens Type:
Fixed Focal Length Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:
Variable
Longueur (mm):
41.01
Diamètre Max. (mm):
30.0
Diamètre Externe (mm):
30.0
Max. Protrusion Derrière (mm):
1.85
Longueur Maximum (mm):
41.01

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:
76.7°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8":
64.9°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
58.5°
Cercle Image Max. (mm):
11.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
0.002
Nombre d'Éléments (Groupes):
8 (7)
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700
Distance Focale FL (mm):
6.00
Distance de Travail (mm):
250 - ∞
Ouverture (f/#):
f/4 - f/16
Distance Focale Arrière BFL (mm):
0.849
Traitement:
λ/4 MgF2
Position de la Pupille d'Entrée (mm):
11.65
Plan Principal de l'Espace Objet (mm):
16.17
Plan Principal de l'Espace Image (mm):
6.91
Distorsion maximum (%):
2.42
Position de la Pupille de Sortie (mm):
-11.23
Lens Wavelength Range:
VIS
Longueur d'Onde:
VIS

Capteur

Taille de Capteur Optimale:
2/3"
Taille maximale du capteur:
2/3"
Pixel Size (μm):
2.74

Filetage & montage

Filetage Filtre:
N/A
Front Thread:
M30.5 x 0.5 (Male)
Monture:
C-Mount

Environnement & durabilité

Température de Stockage (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Une solution économique pour les systèmes nécessitant une grande profondeur de champ
  • Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à ⅔"
  • Idéaux pour les applications de logistique et de lecture de codes à barres

Les Objectifs à Distance Focale Fixe Edmund Optics E-Series offrent une solution abordable pour l'imagerie à focale fixe sans compromis sur les performances. Ces objectifs sont conçus pour les applications logistiques visant à identifier la taille et la forme des produits, lire les codes-barres et aider à trouver l'emplacement des produits. Souvent, ces systèmes ne nécessitent pas d'objectifs conçus avec des spécifications plus exigeantes, telles que la couverture du capteur grand format et les petits pixels, qui peuvent être coûteux. Les Objectifs à Distance Focale Fixe Edmund Optics E-Series sont un équilibre entre performance et coût, conçus pour un format maximum de 2/3". Afin de maintenir un prix abordable pour le prototypage et la production de masse, les boîtiers d'objectifs ont été simplifiés en supprimant les mécanismes de mise au point. Cependant, la mise au point peut toujours être réglée en enfilant les objectifs dans et hors de la caméra, puis en les verrouillant à l'aide d'une bague de verrouillage. Ces objectifs permettent de contrôler les performances grâce à un diaphragme réglable de f/4 à f/16.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;