Produit ajouté au panier

Dual Bandpass VIS-850nm NIR filter M37

×
Stock #74-577 Nouveau Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€159,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €159,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Plage de Largeurs à Mi-Hauteur (nm):
250nm, 50nm ±20 nm VIS, ±10 nm NIR

Caractéristiques du produit

Type:
Dual Bandpass Mounted Imaging Filter
Numéro de Modèle:
DB850-37

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre Externe (mm):
39
Épaisseur du Substrat (mm):
2mm

Propriétés optiques

Couleur:
VIS-850nm-NIR
Qualité de Surface:
40/20
Transmission (%):
≥90%
Bande de Transmission (nm):
404-645nm, 835-875nm

Filetage & montage

Filetage Filtre:
M37 x 0.75
Épaisseur de Monture (mm):
5.2

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Blocage et transmission des bandes spectrales VIS et NIR avec un seul filtre
  • Plus besoin d'installer deux capteurs
  • Traitement antireflets pour plus de durabilité et de performance
  • Différentes options de filetage de montage disponibles

Les Filtres Multi-Bandes Passantes de Vision Industrielle présentent des options de double ou triple bande passante dans un seul filtre, ce qui permet une plus grande flexibilité dans la conception des systèmes. Ces filtres sont conçus avec une transmission atteignant ≥90% dans les spectres visible (VIS) ou infrarouge proche (NIR) avec différentes combinaisons de plages de longueurs d'onde disponibles. En outre, ces filtres sont dotés d'un traitement AR pour une transmission optimale et présentent une conception monosubstrat à traitement dur avec une qualité de surface supérieure pour maximiser les performances optiques. Les Filtres Multi-Bandes Passantes de Vision Industrielle garantissent une reproduction fidèle des couleurs en bloquant les longueurs d'onde indésirables, ce qui élimine la nécessité d'une imagerie à double capteur. Ces filtres sont idéaux pour les applications de surveillance telles que la sécurité et la gestion intelligente de la circulation, ainsi que pour les applications d'imagerie de l'indice de végétation par différence normalisée (NDVI).

Remarque : D'autres filetages sont disponibles sur demande.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;