Produit ajouté au panier

DR-U3-50Y2M-C3-S, Dragonfly S®, Side USB, Full Housing S, Mono Camera

See More by Teledyne FLIR
Teledyne FLIR IIS Dragonfly® S

Teledyne FLIR IIS Dragonfly® S

Teledyne FLIR IIS Dragonfly® S
×
Stock #70-344 5 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€199,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €199,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Monochrome Camera
Numéro de Modèle:
DR-U3-50Y2M-C3-S
Fabricant:
Teledyne FLIR
Série de Caméras:
Dragonfly®

Propriétés physiques et mécaniques

Logement:
Full

Capteur

Tampon d’Image:
96MB
Type de Capteur:
1/2.5"
Résolution (MegaPixels):
5.00
Taux d'Image (fps):
49.00
Pixels (H x V):
2,592 x 1,944
Taille de Pixel, H x V (μm):
2.2 x 2.2
Type d’Obturateur:
Rolling
Profondeur de Pixel:
10/12 bit
Contrôle d'Exposition:
9 μs to 0.5 seconds
Machine Vision Standard:
USB3 Vision v1.0

Electrical

Consommation de Puissance (W):
2.4 W maximum

Connectivité matérielle & interfaçage

Interface:
USB 3.1 Micro B
Connecteur:
USB 3.1 Micro B
Orientation du Port d’Interface:
Side Panel
Alimentation:
5 V via USB3 interface

Filetage & montage

Monture:
S-Mount (M12 x 0.5)

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0°C to 50°C

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description produit

  • Facteur de forme ultra-compact et conception modulaire
  • Capteur CMOS à obturateur Rolling de 5,0 mégapixels
  • Déclenchement logiciel et matériel (ascendant ou descendant)
  • Faible consommation d’énergie

Caméras Teledyne Imaging FLIR/IIS Dragonfly S : La caméra de vision industrielle polyvalente, modulaire et optimisée en termes de coûts qui s'adapte partout   

Capturez les images exactes dont vous avez besoin grâce à des capteurs avancés et à des fonctions puissantes pour la fabrication à grande échelle et les systèmes multi-caméras. 

La Dragonfly®a une conception modulaire qui lui permet de s'adapter à une large gamme d'applications et son rapport prix/performance est inégalé.  Elle est polyvalente, fiable et pratique.  Sa conception compacte et légère la rend idéale pour un déploiement dans des espaces restreints ou en tant que dispositif portatif.  Configurée avec un connecteur USB verrouillable à l'arrière ou sur le côté, elle est disponible en tant que produit sur circuit ou dans un boîtier en aluminium.  Le capteur CMOS à obturateur Rolling de 5,0 mégapixels a un format d'image de 1/2,5" et permet d'atteindre 49 images par seconde en pleine résolution (2592 x 1944).  
 
La caméra Dragonfly®permet la capture d'images déclenchée par matériel et logiciel, et offre également un flux vidéo de haute qualité, pour un déploiement polyvalent dans un large éventail d'applications dans l'automatisation des usines, les sciences de la vie et les dispositifs embarqués.  La grande mémoire embarquée garantit que chaque image capturée est transférée vers l'hôte sans aucune perte, dans le cadre d'une configuration à une ou plusieurs caméras. 

Caractéristiques  

  • Facteur de forme ultra-compact
  • Faible consommation d’énergie 
  • Conception modulaire
  • Les modèles fermés sont conformes à la norme de sécurité CEM de classe B pour une utilisation dans le secteur de la santé ou à domicile.
  • Modes d'exposition automatique ponctuelle et partielle
  • Communication en série
  • Regroupement additif
  • Gain, balance des blancs, niveau des noirs, compensation EV
  • Déclenchement logiciel et matériel (ascendant ou descendant)
  • Blocs logiques, compteurs
  • Correction de couleur

Applications

  • Appareils portatifs
  • Systèmes médicaux
  • Appareils pour les sciences de la vie 
  • Automatisation industrielle 
  • Solutions de kiosque biométrique 
  • Ophtalmoscopie 
  • Numérisation 3D 
  • Inspection optique automatisée
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;