| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €74,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
L’Éclairage DoAll de Smart Vision Lights constitue une solution tout-en-un pour les applications d'éclairage de vision industrielle qui nécessitent différentes longueurs d'onde et profils d'éclairage. Cet éclairage combine en un seul système un éclairage de dôme, un anneau lumineux fond noir à angle faible et moyen, un anneau lumineux RVBW, un anneau lumineux à quatre quadrants et un anneau lumineux proche infrarouge proche. Le contrôleur fourni permet à l'utilisateur de programmer et d'enregistrer plusieurs variations de séquences d'éclairage pour faciliter l'utilisation entre les inspections. L’Éclairage DoAll de Smart Vision Lights offre un éclairage RVB, blanc et infrarouge proche pour répondre à de nombreux domaines d'application. Cet éclairage polyvalent comprend tous les éléments nécessaires à son fonctionnement, notamment le contrôleur, l'alimentation électrique, les câbles d'alimentation et Ethernet, la clé USB URCap avec le logiciel et le matériel de montage. La taille compacte de l’Eclairage DoAll permet de l'intégrer facilement dans les systèmes d'inspection d'assemblages électroniques plus petites ou de l'utiliser dans des applications automatiques et logistiques à grande échelle.
| Color | Dominant Wavelength | Irradiance | OverDrive™ Irradiance | Illuminance | OverDrive™ Illuminance |
| Red | 625 nm | 1.4 mW/cm² | 10.6 mW/cm² | 2,469 lux | 18,300 lux |
| Green | 533 nm | 1.9 mW/cm² | 9.5 mW/cm² | 10,420 lux | 51,900 lux |
| Blue | 484 nm | 2.5 mW/cm² | 14.1 mW/cm² | 2,860 lux | 15,900 lux |
| White | 556 (5443 K) | 2.8 mW/cm² | 17.6 mW/cm² | 8,960 lux | 57,100 lux |
| IR | 850 nm | 8.2 mW/cm² | 36.6 mW/cm² | N/A | N/A |
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
This content may include material that has been generated or modified using artificial intelligence (AI).
The FUTURE Depends On Optics®