Produit ajouté au panier

Monture Réglable Éclairage DoAll

×
Stock #75-236 Nouveau Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€70,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €70,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Fabricant:
Smart Vision Lights LLC

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Solution tout-en-un pour les applications d'éclairage de vision industrielle
  • Combine 6 géométries d'éclairage en un seul illuminateur multifonctionnel
  • Options d'éclairage RVB, blanc et infrarouge proche

L’Éclairage DoAll de Smart Vision Lights constitue une solution tout-en-un pour les applications d'éclairage de vision industrielle qui nécessitent différentes longueurs d'onde et profils d'éclairage. Cet éclairage combine en un seul système un éclairage de dôme, un anneau lumineux fond noir à angle faible et moyen, un anneau lumineux RVBW, un anneau lumineux à quatre quadrants et un anneau lumineux proche infrarouge proche. Le contrôleur fourni permet à l'utilisateur de programmer et d'enregistrer plusieurs variations de séquences d'éclairage pour faciliter l'utilisation entre les inspections. L’Éclairage DoAll de Smart Vision Lights offre un éclairage RVB, blanc et infrarouge proche pour répondre à de nombreux domaines d'application. Cet éclairage polyvalent comprend tous les éléments nécessaires à son fonctionnement, notamment le contrôleur, l'alimentation électrique, les câbles d'alimentation et Ethernet, la clé USB URCap avec le logiciel et le matériel de montage. La taille compacte de l’Eclairage DoAll permet de l'intégrer facilement dans les systèmes d'inspection d'assemblages électroniques plus petites ou de l'utiliser dans des applications automatiques et logistiques à grande échelle.

Color Dominant Wavelength Irradiance OverDrive™ Irradiance Illuminance OverDrive™ Illuminance
Red 625 nm 1.4 mW/cm² 10.6 mW/cm² 2,469 lux 18,300 lux
Green 533 nm 1.9 mW/cm² 9.5 mW/cm² 10,420 lux 51,900 lux
Blue 484 nm 2.5 mW/cm² 14.1 mW/cm² 2,860 lux 15,900 lux
White 556 (5443 K) 2.8 mW/cm² 17.6 mW/cm² 8,960 lux 57,100 lux
IR 850 nm 8.2 mW/cm² 36.6 mW/cm² N/A N/A
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;