| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €2.360,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les amplificateurs de tension basse fréquence fournissent une amplification variable des signaux DC jusqu’à 100 kHz, permettant un contrôle précis du gain du signal dans les applications de mesure sensibles. Leur conception à faible bruit et leur large plage de gain préservent la fidélité du signal quel que soit le réglage de l'amplification, ce qui garantit des mesures de tension précises, même à gain élevé. En maintenant des performances stables avec une dérive minimale du décalage en courant continu, ces amplificateurs améliorent la clarté, la répétabilité et la fiabilité des mesures dans les laboratoires et les environnements industriels exigeants. Les amplificateurs de tension basse fréquence sont dotés d'un couplage AC/DC commutable et d'une capacité de commande à distance, ce qui offre une grande souplesse d'intégration dans les systèmes automatisés ou les installations autonomes. Ces amplificateurs sont idéaux pour la lecture de capteurs, la détection de signaux de faible niveau et l'acquisition de données précises dans une large gamme d'applications scientifiques et techniques.
Remarque : L’alimentation électrique est vendue séparément. Voir les spécifications pour plus de détails.
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
Ce contenu peut comporter des éléments générés ou modifiés à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).
The FUTURE Depends On Optics®