Produit ajouté au panier

Éclairage pour Spectroscopie Deutérium/Tungstène

See More by Ocean Optics
×
Stock #90-546 Nouveau 2 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€5.040,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €5.040,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Deuterium-Tungsten Illuminator
Numéro de Modèle:
DH-2000-BAL
Remarque:
Power supply and integrated shutter included.
Durée de Vie d'Utilisation (heures):
1000

Propriétés physiques et mécaniques

Poids (kg):
5.5

Propriétés optiques

Gamme de Longeur d'Onde (nm):
210 - 2500

Electrical

Trigger Externe:
TTL, Up to 2.5 Hz maximum
Puissance de Sortie (μW):
Deuterium: 194
Tungsten Halogen: 615

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:
SMA 905
Alimentation:
85–264 V 50/60 Hz

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
5 to 35
Humidité d'Utilisation:
5–95% without condensation at 40°C

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 250:

Description produit

  • Sortie stable et de haute qualité sur une large gamme de longueurs d'onde allant de 185 à 2500 nm
  • Types de lampes disponibles : deutérium-tungstène, xénon, tungstène-halogène
  • Entièrement compatibles avec les spectromètres et accessoires Ocean Optics

Les Éclairages pour Spectroscopie Ocean Optics offrent une gamme flexible de sources lumineuses UV-NIR à associer aux systèmes de spectroscopie Ocean Optics. Choisissez entre le tungstène halogène pour un rendement VIS-NIR stable (360-2400 nm), le xénon pour un éclairage UV-NIR large bande à haute intensité (185-2500 nm), ou le deutérium-tungstène halogène pour une couverture continue de l'UV profond jusqu'au NIR (210-2500 nm). Les applications typiques comprennent les mesures de réflectance, de transmission, d'absorbance et de fluorescence pour lesquelles un éclairage fiable et bien adapté est essentiel. Les Éclairages pour Spectroscopie Ocean Optics sont conçus pour des durées de vie allant jusqu'à 10.000 heures et disposent de connexions par fibre SMA.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;